ROBOFLEX®-recycle

M8 Buchse gewinkelt mit 2 LED, 3-polig, 4-polig

Produktfoto
Technische Daten
  • Zulassung 
    UL/cUL Approbation
  • Fertigung
    in Anlehnung an VDE
  • Temperaturbereich
    bewegt  -30°C  bis  +105°C
    nicht bewegt  -40°C  bis  +105°C
  • Nennspannung 
    300 V
  • Prüfspannung 
    2000 V
  • Mindestbiegeradius
    bewegt  7,5x Außen Ø
  • Verfahrgeschwindigkeit bei
    5 m horizontaler Verfahrweglänge
    max. 3,3 m/s
  • Beschleunigung 
    max. 5 m/s²
  • Biegewechsel- und Torsionszyklen 
    min. 10 Mio.
  • Torsionsbeanspruchung 
    +/- 360°/m
Aufbau
  • Cu-Litze blank, 42x0,1 mm
  • Aderisolation aus TPE
  • Aufbau (3-polig)
    Aderfarben BR, BL, SW
    Außen Ø  4,9  +/-  0,2 mm
    Aufbau (4-polig)
    Aderfarben BR, BL, SW, WS
    Außen Ø  5,2  +/-  0,2 mm
  • Adern in Lagen verseilt
  • Mantel: Spezialmischung
  • Mantelfarbe: schwarz
     

Prüfungen

  • flammwidrig nach
    DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  • ölbeständig nach
    DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404
Eigenschaften
  • gut beständig gegen Säuren,
    Laugen und Lösemittel
  • unvernetzt
  • schweißperlenfest
  • adhäsionsarm, matt
  • recyclebar
  • halogenfrei
  • sehr hoch mechanisch beanspruchbar
  • abriebfest
  • verschleißfest
  • hochflexibel
  • UV beständig
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
  • CE konform
Hinweise
  • IP67
  • A-codiert
Downloads
Datenblatt

Buchse gewinkelt mit 2 LEDs

Artikel-Nr.

Kabeltyp /
Querschnitt
mm²

Länge

m

Steckertyp

Cu-Zahl

kg / 1000 Stk.

Netto-Preise EUR/Stück bei Abnahme von

1 - 10

11 - 50

51 - 100

670672

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,5

Buchse gewinkelt mit 2 LED

14,7

a. A.

a. A.

a. A.

670673

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

3,0

Buchse gewinkelt mit 2 LED

29,4

a. A.

a. A.

a. A.

670674

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

5,0

Buchse gewinkelt mit 2 LED

49,0

a. A.

a. A.

a. A.

670675

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

10,0

Buchse gewinkelt mit 2 LED

98,0

a. A.

a. A.

a. A.

670688

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,5

Buchse gewinkelt mit 2 LED

19,7

a. A.

a. A.

a. A.

670689

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

3,0

Buchse gewinkelt mit 2 LED

39,3

a. A.

a. A.

a. A.

670690

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

5,0

Buchse gewinkelt mit 2 LED

65,5

a. A.

a. A.

a. A.

670691

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

10,0

Buchse gewinkelt mit 2 LED

131,0

a. A.

a. A.

a. A.