Leichte Fernmelde-Marinekabel LFMGSSGO

halogenfrei, 2x Cu-Schirm

Produktfoto
Technische Daten
  • nach VG 95218-64, 2x Cu-Schirm,
    mit natürlichem Isolationserhalt im
    Brandfall ohne Flammschutzbarriere
  • Betriebstemperatur
    am Leiter max. +85°C
  • niedrigste Verlegetemperatur
    -10°C
  • Nennspannung
    250 V
  • Mindestbiegeradius
    6x Außen Ø
Aufbau
  • Cu-Leiter verzinnt
    mehrdrähtig (7) nach
    DIN VDE 0295 Kl.2 / IEC 60228 cl.2
  • Aderisolierung aus vernetzter
    Polyolefinmischung
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • gemeinsame Aderumhüllung, halogenfrei
  • doppelte Abschirmung aus verzinntem
    Cu-Geflecht, durch halogenfreie Folie getrennt
  • Folienbewicklung
  • Außenmantel aus Elastomermischung
  • Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
  • Ölbeständig und flammwidrig
  • Farbcode
    2 Paar (Sternvierer)
    SW/BL/GR/BR
    ab 4 Paare
    Zählpaar: SW/BL
    Zählrichtungspaar: SW/BR
    Folgepaare: SW/GR
Verwendung
Für feste Verlegung auf Marine-Schiffen in Räumen und auf freien Decks.
Downloads
Datenblatt

Art.-Nr.

Paarzahl x
Querschnitt
mm²

Außen-Ø

min. - max.

mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Hohlpreis
EUR / 100m

Cu 0,-

59390

2 x 2 x 0,4

5,8 - 6,8

60,0

83,0

3213,00

59391

4 x 2 x 0,4

7,7 - 8,8

95,0

132,0

4174,00

59392

7 x 2 x 0,4

9,4 - 10,8

146,0

212,0

5684,00

59393

12 x 2 x 0,4

12,8 - 14,5

235,0

320,0

8341,00

59394

19 x 2 x 0,4

13,8 - 15,5

320,0

425,0

10832,00

59395

27 x 2 x 0,4

15,5 - 17,3

414,0

515,0

13366,00