Konfektionierte Servomotorleitungen

für feste Verlegung

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Temperaturbereich
    bewegt  0°C  bis  +60°C
    nicht bewegt  -20°C  bis  +80°C
  • Betriebsspannung
    Leistungsadern  600/1000 V
  • Prüfspannung
    Leistungsadern  4 kV
  • Isolationswiderstand
    ≥  20 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 20x Außen Ø
    nicht bewegt 9x Außen Ø
  • Max. Beschleunigung
    2 m/s²
  • Biegezyklen
    50.000 bei  ≥  20x Außen Ø
Aufbau
Bremsmotorleitungen
Leistungsadern
  • Cu-Litze blank,
    feinstdrähtig nach
    DIN VDE 0295 Kl.6
  • Aderisolation: hochwertiges PP
  • Aderidentifikation: 1, 2, 3
  • Schutzleiter GN-GE
Bremsadern
  • Cu-Litze blank
  • Aderisolation: hochwertiges PP
  • Aderidentifikation: schwarz, weiß
  • Schirmung Aluminium/Polyester-Folie,
    Umseilung aus verzinnten Kupferdrähten
Motorleitungen Leistungsadern
  • Cu-Litze blank
    nach IEC 60228 Kl.6
  • Aderisolation PVC
  • Aderidentifikation:
    U/L1/C/L+
    V/L2
    W/L3/D/L-
  • Schutzleiter GN-GE
  • Gesamtschirm aus verzinntem
    Kupfergeflecht, Bedeckung ca. 80%
  • PVC-Außenmantel
  • Mantelfarbe: orange (RAL 2003)
Hinweise
Bitte Angaben der Antriebs- bzw.
Steuerungshersteller zur maximal
zulässigen Leitungslänge beachten.
Die hier aufgeführten konfektionierten Leitungen
sind keine Originalteile, sondern von der Firma
HELUKABEL® GmbH hergestelltes Zubehör.
Die Daten, Normen und Approbationen beziehen
sich nur auf die verwendete Meterware.
Verwendung
Diese hochwertige konfektionierte Motor-
anschlussleitung wird speziell für Applika-
tionen mit statischer Verlegung hergestellt.
Der spezielle PVC-Außenmantel lässt den
Einsatz in einer Vielzahl von industriellen
Umgebungen des allgemeinen Maschinen-
und Anlagenbaus zu.
Approbationen

DESINA® (ISO 23570)
UL/CSA

Besonderheit

Preiswerte Alternative zu den schleppketten-
tauglichen Leitungstypen, die ansonsten alle
Anforderungen der Servoantriebshersteller
erfüllen.
Diese Konfektionierungen können in belie-
bigen Längen und auch mit kundenspezi-
fischen Veränderungen gefertigt werden.

Downloads
Datenblatt

Helukabel
Bezeichnung

Helukabel

Art.-Nr.

Preis bei

Länge 10m

Motorleitung 1995502 PVC 4x1,5

660842

88,00

Motorleitung 05904552 PVC 4x2,5

660843

132,00

Motorleitung 13324853 PVC 4x1,5+2x1

660844

125,00

Motorleitung 13332139 PVC 4x2,5+2x1

660845

131,00