Konfektionierte Servomotorleitungen

für feste Verlegung

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Temperaturbereich
    bewegt  -20°C  bis  +70°C
    nicht bewegt  -20°C  bis  +80°C
  • Nennspannung
    U0/U 0,6/1 kV
  • Prüfspannung
    4 kV
  • Isolationswiderstand
    ≥  500 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 18x Außen Ø
    nicht bewegt 9x Außen Ø
  • Max. Beschleunigung
    2 m/s²
  • Biegezyklen
    50.000 bei  ≥  18x Außen Ø
Aufbau
Leistungsadern
  • Cu-Litze blank
  • Aderisolation hochwertiges PP
  • Aderidentifikation 1, 2, 3
  • Schutzleiter GN-GE
Signaladern
  • Cu-Litze blank
  • Aderisolation hochwertiges PP
  • Aderidentifikation schwarz, weiß
  • Schirmung Aluminium/Polyester-Folie
    Umseilung aus verzinnten Kupferdrähten
  • Gesamtschirm aus verzinntem
    Kupfergeflecht, Bedeckung ca. 80%
  • PVC-Außenmantel
  • Mantelfarbe: orange (RAL 2003)
Hinweise
Bitte Angaben der Antriebs- bzw.
Steuerungshersteller zur maximal
zulässigen Leitungslänge beachten.
Die hier aufgeführten konfektionierten Leitungen
sind keine Originalteile, sondern von der Firma
HELUKABEL® GmbH hergestelltes Zubehör.
Die Daten, Normen und Approbationen beziehen
sich nur auf die verwendete Meterware.
Verwendung
Diese hochwertige konfektionierte Motor-
anschlussleitung wird speziell für Applika-
tionen mit statischer Verlegung hergestellt.
Der spezielle PVC-Außenmantel lässt den
Einsatz in einer Vielzahl von industriellen
Umgebungen des allgemeinen Maschinen-
und Anlagenbaus zu.
Approbationen

DESINA® (ISO 23570)
VDE
UL/CSA

Besonderheit

Preiswerte Alternative zu den schleppketten-
tauglichen Leitungstypen, die ansonsten alle
Anforderungen der Servoantriebshersteller
erfüllen.
Diese Konfektionierungen können in belie-
bigen Längen und auch mit kundenspezi-
fischen Veränderungen gefertigt werden.

Downloads
Datenblatt

Hersteller
Bezeichnung

Helukabel
Bezeichnung

Helukabel

Art.-Nr.

Preis bei

Länge 10m

EWLMxxxGM-015C

Motorleitung GM 015

660334

121,00

EWLMxxxGM-015C

Motorleitung GM 015

660482

134,00

EWLMxxxGM-040

Motorleitung GM 040

660350

251,00

-

Motorleitung GM 060

660731

237,00

EWLMxxxGM-100

Motorleitung GM 100

660738

291,00

EWLMxxxGM-040I

Motorleitung GM 040I

660762

246,00

-

Motorleitung GM 060I

660763

271,00

EWLMxxxGM-100I

Motorleitung GM 100I

660764

316,00