Konfektionierte Servomotorleitungen

für bewegten Einsatz (PVC)

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Temperaturbereich
    bewegt -30°C bis +80°C
    nicht bewegt -50°C bis +90°C
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 10x Leitungs Ø
    nicht bewegt 7x Leitungs Ø
  • Max. Beschleunigung
    4 m/s²
  • Biegezyklen
    5 Mio. bei ≥ 10x Leitungs Ø
  • Nennspannung
    UL/CSA 1000 V
  • Prüfspannung
    Leistungsadern 4 kV
    Signaladern 2 kV
  • Isolationswiderstand ≥ 20 MOhm x km
Aufbau
Leistungsadern
  • Cu-Litze blank feinstdrähtig
    nach DIN VDE 0295 Kl.6
  • PETP-Aderisolation
  • Aderidentifikation 1, 2, 3
  • Schutzleiter GN-GE
Signaladern
  • Cu-Litze blank feinstdrähtig
    nach DIN VDE 0295 Kl.6
  • Aderisolation PETP
  • Aderidentifikation
    Paar 1: 5, 6
    Paar 2: 7, 8
  • Adern paarig verseilt
  • Schirmung Aluminium/Polyester-Folie
    Beilauflitze
    verzinntes Kupfergeflecht
  • Gesamtschirm aus verzinntem
    Kupfergeflecht, Bedeckung ca. 85%
  • PVC-Außenmantel
  • Mantelfarbe: orange (RAL 2003)
Hinweise
Bitte beachten Sie die Montagehinweise zur
Verlegung von Leitungen in Energieführungs-
ketten sowie die Angaben der Antriebs- bzw.
Steuerungshersteller zur maximal zulässigen
Leitungslänge.
Die hier aufgeführten konfektionierten Leitungen
sind keine Originalteile, sondern von der Firma
HELUKABEL® GmbH hergestelltes Zubehör.
Die Daten, Normen und Approbationen beziehen
sich nur auf die verwendete Meterware.
Verwendung
Diese hochwertige konfektionierte
Motor-anschlussleitung wird speziell für
Applikationen mit hoher mechanischer
Beanspruchung hergestellt.
Der spezielle PVC-Außenmantel lässt den
Einsatz in einer Vielzahl von industriellen
Umgebungen des allgemeinen Maschinen-
und Anlagenbaus zu.
Approbationen

DESINA® (ISO 23570)
UL/CSA

Besonderheit

Insbesondere geeignet für den Einsatz
bei kleinen Biegeradien und hohen
Beschleunigungen.
Diese Konfektionierungen können in belie-
bigen Längen und auch mit kundenspezi-
fischen Veränderungen gefertigt werden.

Downloads
Datenblatt

Helukabel
Bezeichnung

Helukabel

Art.-Nr.

Preis bei

Länge 10m

Motorleitung 4009 PVC

660680

241,00

Motorleitung 4017 PVC

660681

223,00

Motorleitung 4039 PVC

660682

222,00

Motorleitung 4060 PVC

660683

362,00

Motorleitung 4055 PVC

660684

a. A.

Motorleitung 4020 PVC

660685

155,00

Motorleitung 4018 PVC

660686

197,00

Motorleitung 4016 PVC

660687

208,00

Motorleitung 4119 PVC

660688

313,00