Konfektionierte Servomotorleitungen

für bewegten Einsatz

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Temperaturbereich
    bewegt  0°C  bis  +60°C
    nicht bewegt  -30°C  bis  +80°C
  • Betriebsspannung
    Leistungsadern  600/1000 V
  • Prüfspannung
    Leistungsadern  3 kV
    Steueradern  1,5 kV
  • Isolationswiderstand
    ≥  500 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 12x Außen Ø
    nicht bewegt 7x Außen Ø
  • Max. Beschleunigung
    4 m/s²
  • Biegezyklen
    10 Mio. bei  ≥  12x Außen Ø
Aufbau
Bremsmotorleitungen
Leistungsadern
  • Cu-Litze blank
  • Aderisolation: Polyolefin-Polymer
  • Aderidentifikation: 1, 2, 3
  • Schutzleiter GN-GE
Bremsadern
  • Cu-Litze blank
    feinstdrähtig
  • Aderisolation: Polyester
  • Aderidentifikation: schwarz, weiß
  • Schirmung: Umseilung aus verzinnten
    Kupferdrähten
Motorleitungen
Leistungsadern
  • Cu-Litze blank
    feinstdrähtig
  • Aderisolation: Polyester
  • Aderidentifikation:
    U/L1/C/L+
    V/L2
    W/L3/D/L-
  • Schutzleiter GN-GE
  • Gesamtschirm aus verzinntem
    Kupfergeflecht, Bedeckung ca. 80%
  • PUR-Außenmantel
  • Mantelfarbe: orange (RAL 2003)
Hinweise
Bitte beachten Sie die Montagehinweise zur
Verlegung von Leitungen in Energieführungs-
ketten sowie die Angaben der Antriebs- bzw.
Steuerungshersteller zur maximal zulässigen
Leitungslänge.
Die hier aufgeführten konfektionierten Leitungen
sind keine Originalteile, sondern von der Firma
HELUKABEL® GmbH hergestelltes Zubehör.
Die Daten, Normen und Approbationen beziehen
sich nur auf die verwendete Meterware.
Verwendung
Diese hochwertige konfektionierte Motor-
anschlussleitung wird speziell für Applika-
tionen mit hoher mechanischer Beanspru-
chung hergestellt.
Der spezielle PUR-Außenmantel lässt den
Einsatz in einer Vielzahl von industriellen
Umgebungen des allgemeinen Maschinen-
und Anlagenbaus zu.
Approbationen

DESINA® (ISO 23570)
UL/CSA

Besonderheit

Diese Konfektionierungen können in belie-
bigen Längen und auch mit kundenspezi-
fischen Veränderungen gefertigt werden.

Downloads
Datenblatt

Helukabel
Bezeichnung

Helukabel

Art.-Nr.

Preis bei

Länge 10m

Motorleitung 05906245 PUR 4x1,5

660846

125,00

Motorleitung 05906253 PUR 4x2,5

660847

134,00

Motorleitung 13331221 PUR 4x1,5+2x1

660848

139,00

Motorleitung 13332155 PUR 4x2,5+2x1

660849

155,00