Konfektionierte Lüfterleitungen

für feste Verlegung

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Temperaturbereich
    bewegt  -5°C  bis  +70°C
    nicht bewegt  -40°C  bis  +70°C
  • Nennspannung
    HAR  U0/U 300/500 V
    UL/CSA  600 V
  • Prüfspannung
    Leistungsadern  3 kV
  • Isolationswiderstand
    ≥  20 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 8x Außen Ø
    nicht bewegt 4x Außen Ø
Aufbau
Leistungsadern
  • Cu-Litze blank
    feindrähtig
  • PVC-Aderisolation
  • Aderidentifikation Zahlen
  • Schutzleiter GN-GE
  • PVC-Außenmantel
  • Mantelfarbe: grau
Hinweise
Bitte Angaben der Antriebs- bzw.
Steuerungshersteller zur maximal
zulässigen Leitungslänge beachten.
Die hier aufgeführten konfektionierten Leitungen
sind keine Originalteile, sondern von der Firma
HELUKABEL® GmbH hergestelltes Zubehör.
Die Daten, Normen und Approbationen beziehen
sich nur auf die verwendete Meterware.
Verwendung
Diese hochwertige konfektionierte Lüfter-
leitung wird speziell für Applikationen mit
statischer Verlegung hergestellt.
Der spezielle PVC-Außenmantel lässt den
Einsatz in einer Vielzahl von industriellen
Umgebungen des allgemeinen Maschinen-
und Anlagenbaus zu.
Approbationen

UL/CSA

Besonderheit

Preiswerte Alternative zu den schleppketten-
tauglichen Leitungstypen, die ansonsten alle
Anforderungen der Servoantriebshersteller
erfüllen.
Diese Konfektionierungen können in belie-
bigen Längen und auch mit kundenspezi-
fischen Veränderungen gefertigt werden.

Downloads
Datenblatt

Hersteller
Bezeichnung

Helukabel
Bezeichnung

Helukabel

Art.-Nr.

Preis bei

Länge 10m

EYL 0001 A xxxx L01 A00

Lüfterleitung 0001AL01A00 PVC

660851

73,00

EYL 0001 A xxxx L02 A00

Lüfterleitung 0001AL02A00 PVC

660852

75,00