Konfektionierte Geberleitungen

für feste Verlegung

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Temperaturbereich
    nicht bewegt  -40°C  bis  +80°C
  • Nennspannung
    max. 350 V,
    nach UL 300 V
  • Prüfspannung
    Ader/Ader  1,5 kV
    Ader/Schirm  1 kV
  • Mindestbiegeradius
    nicht bewegt 20x Außen Ø
Aufbau
Leistungsadern
  • Cu-Litze blank
  • PP-Aderisolation
  • Aderidentifikation nach DIN 47100
  • Gesamtschirm aus verzinntem
    Kupfergeflecht mit Beilauflitze,
    Bedeckung ca. 85%
  • PVC-Außenmantel
  • Mantelfarbe: grün
Hinweise
Bitte Angaben der Antriebs- bzw.
Steuerungshersteller zur maximal
zulässigen Leitungslänge beachten.
Die hier aufgeführten konfektionierten Leitungen
sind keine Originalteile, sondern von der Firma
HELUKABEL® GmbH hergestelltes Zubehör.
Die Daten, Normen und Approbationen beziehen
sich nur auf die verwendete Meterware.
Verwendung
Diese hochwertige konfektionierte Geber-
anschlussleitung wird speziell für Applika-
tionen mit statischer Verlegung hergestellt.
Der spezielle PVC-Außenmantel lässt den
Einsatz in einer Vielzahl von industriellen
Umgebungen des allgemeinen Maschinen-
und Anlagenbaus zu.
Approbationen

DESINA® (ISO 23570)
UL/CSA

Besonderheit

Preiswerte Alternative zu den schleppketten-
tauglichen Leitungstypen, die ansonsten alle
Anforderungen der Servoantriebshersteller
erfüllen.
Diese Konfektionierungen können in belie-
bigen Längen und auch mit kundenspezi-
fischen Veränderungen gefertigt werden.

Downloads
Datenblatt

Helukabel
Bezeichnung

Helukabel

Art.-Nr.

Preis bei

Länge 10m

Geberleitung HF 13324535 PVC 6x2x0,25

660834

122,00

Geberverlängerung HF 1995391 PVC 6x2x0,25

660835

134,00

Geberleitung 1994875 PVC 5x2x0,25

660836

116,00

Geberverlängerung 1995421 PVC 5x2x0,25

660837

123,00