Konfektionierte Adapterleitungen

Produktfoto
Technische Daten
  • Temperaturbereich
    bewegt -15°C  bis  +60°C
    nicht bewegt -30°C  bis  +80°C
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 15x Außen Ø
    nicht bewegt 8x AußenØ
  • Max. Betriebsspannung
    300 V
  • Prüfspannung
    1,5 kV
  • Isolationswiderstand
    ≥ 100 MOhm x km
Aufbau
  • Cu-Litze verzinnt
  • SR-PVC-Aderisolation
  • Gesamtschirmung aus verzinntem
    Kupfergeflecht
  • PVC-Außenmantel
  • Mantelfarbe: schwarz
     
Aufbau/Farbcode
  • Internationaler Code
    für UL/CSA Leitungen
    SW, BR, RT, OR, GE, GN
Hinweise
Bitte Angaben der Antriebs- bzw.
Steuerungshersteller zur maximal
zulässigen Leitungslänge beachten.
Die hier aufgeführten konfektionierten Leitungen
sind keine Originalteile, sondern von der Firma
HELUKABEL® GmbH hergestelltes Zubehör.
Die Daten, Normen und Approbationen beziehen
sich nur auf die verwendete Meterware.
Verwendung
Diese konfektionierte Geberleitung ist zur
Verwendung an Heidenhain-Messsystemen
(Handrädern) geeignet.
Besonderheit

Diese Konfektionierungen können in belie-
bigen Längen und auch mit kundenspezi-
fischen Veränderungen gefertigt werden.

Downloads
Datenblatt

Helukabel
Bezeichnung

Helukabel

Art.-Nr.

Preis bei

Länge 10m

Adapterleitung 296466 PVC sw

660894

180,00