Fernmelde-Marinekabel FMGSGO

halogenfrei, mit Cu-Schirm

Produktfoto
Technische Daten
  • nach VG 95218-62, mit Schirm und na-
    türlichem Isolationserhalt im Brandfall
    ohne Flammschutzbarriere
  • Betriebstemperatur
    am Leiter max. +85°C
  • Nennspannung
    250 V
  • Mindestbiegeradius
    5x Außen Ø
Aufbau
  • Cu-Leiter blank,
    mehrdrähtig
  • wärmebeständige
    EPR-Isolierung, 3GI3
    nach DIN VDE 0207-20
  • Adern zu Vierern verseilt
  • gemeinsame Aderumhüllung, halogenfrei
  • Abschirmung aus Cu-Geflecht
  • Folienbewicklung
  • Außenmantel aus Elastomer-Mischung
    auf Olefin-Copolymer Basis
  • Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
  • Halogenfrei und flammwidrig
  • Farbcode
    Aderkennzeichnung durch verschiedene
    Farben
Hinweise
  • The conductor is metrically constructed
    (mm²). The AWG designation is
    approximate and purely informative.
Verwendung
Für feste Verlegung auf Marine-Schiffen in Räumen und auf freien Decks.
Downloads
Datenblatt

Art.-Nr.

Paarzahl x
Querschnitt
mm²

Außen-Ø

min. - max.

mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Hohlpreis
EUR / 100m

Cu 0,-

59380

2 x 2 x 0,75

6,7 - 7,8

89,0

100,0

1419,00

59381

4 x 2 x 0,75

9,6 - 11,0

142,0

190,0

2337,00

59382

6 x 2 x 0,75

10,8 - 12,3

189,0

235,0

3302,00

59383

8 x 2 x 0,75

11,9 - 13,4

225,0

295,0

3802,00

59384

10 x 2 x 0,75

13,7 - 15,2

272,0

335,0

4306,00

59385

14 x 2 x 0,75

14,9 - 16,5

338,0

475,0

5192,00

59386

16 x 2 x 0,75

16,1 - 17,9

373,0

520,0

6117,00