Audio & Light

DMX-Leitung, mehradrig, mit Wendelschirm

Logo Image
Produktfoto
Verwendung
Das 3-adrige geschirmte HELUSOUND® Digitaltonkabel besteht aus einem symmetrischen Paar sowie einer zusätzlichen dritten Ader. Ein Doppelwendelschirm und der PVC-Außenmantel schützen die Leitung vor elektrischen Störungen. Dieses AES/EBU und DMX konforme (110 Ohm) Sonderkabel ist für die Übertragung von digitalen Audiosignalen geeignet und kann daher z.B. zur Verbindung von digitalen Mischpulten, Audioverstärkern, DAT-Rekordern, Licht- und Scanneranlagen, etc. eingesetzt werden.
Normen und Standards

Korrosivität nach EN50267-2-3

Downloads
Datenblatt

Art.-Nr.

Aufbau

Leiterwiderstand

Ohm / km

Außendurchmesser

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

400035

2x0,22+0,22

< 86,0

6,4

66,0

79,0