DC compression cable lug - straight

Not insulated

Produktfoto
Note

Code type indicates the required hexagonal clamping insert.

Part No. 93223 and 93211 are not manufactured to DIN.

Description
Tubular cable lug DC
Description

Non-insulated tubular cable lugs in eye type design for conductor arrangement RM, to DIN 46235.

eye type

Part no.

Type

Cross-section

mm²

a

mm

d

mm

b

mm

l

mm

Code
type

Weight

kg / 1000

items

Unit

Net EUR/100 items at a purchase of

up to 100

101 - 500

501 - 1000

93221

DC 6-6

6,0

6,4

3,8

8,5

24,0

10,0

3,2

50

o. r.

o. r.

o. r.

93222

DC 10-6

10,0

6,4

4,5

9,0

27,0

10,0

3,8

50

o. r.

o. r.

o. r.

93223

DC 10-8

10,0

8,4

4,5

13,0

27,0

10,0

3,8

50

o. r.

o. r.

o. r.

93234

DC 16-6

16,0

6,4

5,5

13,0

36,0

20,0

13,2

50

o. r.

o. r.

o. r.

93210

DC 16-10

16,0

10,5

5,5

17,0

36,0

20,0

13,1

50

o. r.

o. r.

o. r.

93211

DC 25-12

25,0

13,0

7,0

19,0

38,0

20,0

16,5

50

o. r.

o. r.

o. r.

98919

DC 35-10

35,0

10,5

8,2

19,0

42,0

20,0

33,4

50

o. r.

o. r.

o. r.

93212

DC 35-12

35,0

13,0

8,2

21,0

42,0

20,0

32,1

50

o. r.

o. r.

o. r.

93213

DC 50-12

50,0

13,0

10,0

24,0

52,0

28,0

50,6

50

o. r.

o. r.

o. r.

93214

DC 70-12

70,0

13,0

11,5

24,0

55,0

28,0

68,0

25

o. r.

o. r.

o. r.

93215

DC 95-12

95,0

13,0

13,5

28,0

65,0

35,0

93,3

25

o. r.

o. r.

o. r.

93246

DC 95-16

95,0

17,0

13,5

32,0

65,0

35,0

95,8

25

o. r.

o. r.

o. r.

93247

DC 120-10

120,0

10,5

15,5

32,0

70,0

35,0

113,6

25

o. r.

o. r.

o. r.

93216

DC 120-12

120,0

13,0

15,5

32,0

70,0

35,0

112,8

25

o. r.

o. r.

o. r.

93248

DC 120-16

120,0

17,0

15,5

32,0

70,0

35,0

116,3

25

o. r.

o. r.

o. r.

93249

DC 150-10

150,0

10,5

17,0

34,0

78,0

35,0

169,7

10

o. r.

o. r.

o. r.

93217

DC 150-12

150,0

13,0

17,0

34,0

78,0

35,0

151,6

10

o. r.

o. r.

o. r.

93250

DC 150-16

150,0

17,0

17,0

34,0

78,0

35,0

166,8

10

o. r.

o. r.

o. r.

93251

DC 185-10

185,0

10,5

19,0

37,0

82,0

40,0

189,6

5

o. r.

o. r.

o. r.

93218

DC 185-12

185,0

13,0

19,0

37,0

82,0

40,0

188,9

5

o. r.

o. r.

o. r.

93252

DC 185-16

185,0

17,0

19,0

37,0

82,0

40,0

199,2

5

o. r.

o. r.

o. r.

98918

DC 240-12

240,0

13,0

21,5

42,0

92,0

40,0

275,5

1

o. r.

o. r.

o. r.

93253

DC 240-16

240,0

17,0

21,5

42,0

92,0

40,0

284,4

1

o. r.

o. r.

o. r.

93220

DC 300-16

300,0

17,0

24,5

48,0

100,0

50,0

324,6

1

o. r.

o. r.

o. r.