Solderless terminals

Produktfoto
Description

Insulated solderless terminals

Description

PA insulated solderless terminals for cross sections of 0.1 to 16.0mm².

Simple cable inlet through Easy-Entry (expanded sleeve).

Insulated with high dielectric strength.

eye type

Part no.

Type

Colour

Cross-section

mm²

Connection
bolts

M

Design

Unit

Net EUR/100 items at a purchase of

up to 500

501 - 1000

1001 - 5000

91475

HZ 3

yellow

0,1 - 0,5

3,2

eye type

100

o. r.

o. r.

o. r.

91476

HZ 4

yellow

0,1 - 0,5

4,3

eye type

100

o. r.

o. r.

o. r.

91477

HZ 5

yellow

0,1 - 0,5

5,3

eye type

100

o. r.

o. r.

o. r.

91478

HA 3

red

0,5 - 1,5

3,2

eye type

100

o. r.

o. r.

o. r.

91479

HA 3,5

red

0,5 - 1,5

3,7

eye type

100

o. r.

o. r.

o. r.

91480

HA 4

red

0,5 - 1,5

4,3

eye type

100

o. r.

o. r.

o. r.

91481

HA 5

red

0,5 - 1,5

5,3

eye type

100

o. r.

o. r.

o. r.

91849

HA 5S

red

0,5 - 1,5

5,7

eye type

100

o. r.

o. r.

o. r.

91482

HA 6

red

0,5 - 1,5

6,5

eye type

100

o. r.

o. r.

o. r.

96776

HA 8

red

0,5 - 1,5

8,4

eye type

100

o. r.

o. r.

o. r.

91483

HB 3

blue

1,5 - 2,5

3,2

eye type

100

o. r.

o. r.

o. r.

91484

HB 4

blue

1,5 - 2,5

4,3

eye type

100

o. r.

o. r.

o. r.

91485

HB 5

blue

1,5 - 2,5

5,3

eye type

100

o. r.

o. r.

o. r.

94944

HB 5S

blue

1,5 - 2,5

5,7

eye type

100

o. r.

o. r.

o. r.

91486

HB 6

blue

1,5 - 2,5

6,5

eye type

100

o. r.

o. r.

o. r.

91487

HB 8

blue

1,5 - 2,5

8,4

eye type

100

o. r.

o. r.

o. r.

97696

HB 10

blue

1,5 - 2,5

10,5

eye type

100

o. r.

o. r.

o. r.

91488

HC 4

yellow

2,5 - 6,0

4,3

eye type

100

o. r.

o. r.

o. r.

91489

HC 5

yellow

2,5 - 6,0

5,3

eye type

100

o. r.

o. r.

o. r.

91490

HC 6

yellow

2,5 - 6,0

6,5

eye type

100

o. r.

o. r.

o. r.

91491

HC 8

yellow

2,5 - 6,0

8,4

eye type

100

o. r.

o. r.

o. r.

91492

HC 10

yellow

2,5 - 6,0

10,5

eye type

100

o. r.

o. r.

o. r.

96607

HD 5

red

10,0

5,3

eye type

50

o. r.

o. r.

o. r.

90055

HD 6

red

10,0

6,5

eye type

50

o. r.

o. r.

o. r.

96400

HD 8

red

10,0

8,4

eye type

50

o. r.

o. r.

o. r.

96616

HD 10

red

10,0

10,5

eye type

50

o. r.

o. r.

o. r.

96620

HE 5

blue

16,0

5,3

eye type

50

o. r.

o. r.

o. r.

96401

HE 6

blue

16,0

6,5

eye type

50

o. r.

o. r.

o. r.

96402

HE 8

blue

16,0

8,4

eye type

50

o. r.

o. r.

o. r.

90056

HE 10

blue

16,0

10,5

eye type

50

o. r.

o. r.

o. r.

90057

HE 12

blue

16,0

13

eye type

50

o. r.

o. r.

o. r.