E

cable tie

Logo Image
Produktfoto
Properties

Corrosion and radiation resistant, anti-magnetic, resistant to high temperatures and aggressive chemicals

Note

Approvals: GL, DNV, Lloyd´s, UL

Description

Cable binder

Description

Cable tie made of stainless steel with ball lock for use in extreme conditions, such as high temperatures, aggressive environment, high tensile load.

Part no.

Length

mm

Width

mm

Bundle Ø

mm

Capacity

N

Unit

Net EUR/100 items at a purchase of

up to 1000

1001 - 5000

5001 - 10000

90900

150,0

4,6

44,0

445,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

90901

200,0

4,6

50,0

445,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

90902

290,0

4,6

75,0

445,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

90903

360,0

4,6

102,0

445,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

90904

200,0

7,9

50,0

1112,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

90905

290,0

7,9

75,0

1112,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

90906

360,0

7,9

102,0

1112,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

90907

520,0

7,9

152,0

1112,0

25

o. r.

o. r.

o. r.