HELUTOP® HT-MFDE

Multiple sealing inserts

Produktfoto
Note
Sealing inserts for size M16x1,5 are suitable for cable glands M16x1,5 with clamping range 5-10mm.
Description

HELUTOP® HT-MFDE

Description
NBR multiple sealing inserts which fits in the HELUTOP® HT gland bodies made of polyamide and brass.
Areas of application
  • Plant and machine construction
  • Robotics
  • Automation technology
  • Vehicle construction and shipbuilding
  • Railway technology
  • Installation technology
  • Control cabinet construction
Downloads
Data sheet

Part no.

Size

metric

Insert
colour

Number x Ø
borehole

mm

Unit

Net EUR/100 items at a purchase of

up to 100

101 - 500

501 - 1000

905773

M16 x 1,5

black

2x 2,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

920102

M16 x 1,5

black

2x 4,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

905776

M16 x 1,5

black

3x 4,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

905775

M16 x 1,5

black

2x 5,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

905774

M16 x 1,5

black

2x 3,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

920103

M20 x 1,5

black

2x 5,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

920105

M20 x 1,5

black

3x 4,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

920104

M20 x 1,5

black

2x 6,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

905777

M20 x 1,5

black

4x 4,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

920109

M20 x 1,5

black

4x 3,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

920106

M20 x 1,5

black

3x 5,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

920113

M25 x 1,5

black

3x 7,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

905779

M25 x 1,5

black

5x 4,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

905778

M25 x 1,5

black

3x 5,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

903529

M25 x 1,5

black

7x 3,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

920114

M25 x 1,5

black

4x 5,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

920112

M25 x 1,5

black

3x 6,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

920117

M25 x 1,5

black

6x 4,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

920110

M25 x 1,5

black

2x 6,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

920119

M32 x 1,5

black

2x 8,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

920129

M32 x 1,5

black

9x 4,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

905781

M32 x 1,5

black

3x 7,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

904926

M32 x 1,5

black

4x 8,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

920126

M32 x 1,5

black

6x 5,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

905783

M32 x 1,5

black

8x 4,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

905782

M32 x 1,5

black

4x 7,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

903531

M32 x 1,5

black

9x 3,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

905780

M32 x 1,5

black

2x 7,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

920122

M32 x 1,5

black

3x 8,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

903530

M32 x 1,5

black

6x 6,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

920120

M32 x 1,5

black

2x 9,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

920123

M32 x 1,5

black

4x 6,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

905784

M32 x 1,5

black

8x 5,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

920125

M32 x 1,5

black

5x 6,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

905788

M40 x 1,5

black

5x 8,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

905786

M40 x 1,5

black

3x 10,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

905789

M40 x 1,5

black

6x 7,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

905785

M40 x 1,5

black

2x 10,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

905791

M40 x 1,5

black

9x 7,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

905790

M40 x 1,5

black

8x 6,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

905787

M40 x 1,5

black

4x 8,0

1

o. r.

o. r.

o. r.