BL-W blind plugs

Blind plug

Produktfoto
Description

Blind plug BL-W

Description

Blind plates as dust cap for HSK cable glands.

Areas of application
  • Plant and machine construction
  • Robotics
  • Automation technology
  • Vehicle construction and shipbuilding
  • Railway technology
  • Installation technology
  • Control cabinet construction
Downloads
Data sheet

BL-W flexible

Part no.

black

Size

PG

Size

metric

Size

NPT

Outer Ø

mm

Unit

Net EUR/100 items at a purchase of

up to 100

101 - 500

501 - 1000

96376

7

-

-

11,0

500

o. r.

o. r.

o. r.

96377

9

M16 x 1,5

3/8"

13,5

500

o. r.

o. r.

o. r.

96378

11

-

-

17,0

500

o. r.

o. r.

o. r.

96915

13,5

M20 x 1,5

1/2"

18,8

500

o. r.

o. r.

o. r.

96379

16

-

-

20,9

500

o. r.

o. r.

o. r.

96380

21

M25 x 1,5

3/4"

26,5

500

o. r.

o. r.

o. r.

96381

29

M32 x 1,5

1"

35,0

250

o. r.

o. r.

o. r.

96382

36

M40 x 1,5

1 1/2"

45,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

96383

42

M50 x 1,5

-

52,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

96384

48

M63 x 1,5

-

57,4

50

o. r.

o. r.

o. r.