Sanayi Kabloları

Kapsamlı endüstriyel kablo ve tel yelpazemiz içinde kontrol kabloları, veri ve bilgisayar kabloları, çekme zinciri kabloları, motor, servo ve geri besleme kabloları, her hava koşuluna elverişli ve kauçuk kablolar ve tek damarlıların yanı sıra uluslararası onaylı kablolar da bulunur.

Esnek Kontrol Kabloları
  • PVC Kontrol Kabloları
  • PUR Kontrol Kabloları
  • Halojensiz Kontrol Kabloları
  • Doğal Olarak Güvenli Devreler için PVC Kontrol Kabloları
  • Bio-Yağ ve Mikrobik Dayanımlı Kablolar
Veri ve Bilgisayar Kabloları
  • PVC Veri Kabloları
  • Özel PVC Veri Kabloları
  • Özel Veri Aktarım Kabloları
  • PE-yalıtımlı Veri Kabloları
  • Özel PVC Bağlantı Kabloları
  • PVC/PUR Kontrol Kabloları
  • Endüstri-Elektronik Kabloları
  • Halojensiz Veri Aktarımı Kabloları
Çekme Zincirleri için Kablolar
  • PVC Çekme Zinciri Kabloları
  • PUR Çekme Zinciri Kabloları
  • Bio-Yağ ve Mikrobik Dayanımlı Çekme Zinciri Kabloları
Motor, Servo ve Geri Besleme Kabloları
  • PVC & PUR Motor Güç Beslemesi Kabloları
  • Servo Kablo
  • Geri Besleme Kablosu
  • Çekme Zinciri Geri Besleme Kabloları
  • EMC Motor Güç Kabloları
Isıya Dayanıklı Kablolar
  • Silikon çok damarlı kablolar, çelik örgülü
    veya +180 °C'ye kadar ekranlanmış
  • Kontrol ve bağlantı kablosu, çapraz bağlı
    +145 °C'ye kadar
  • Yüksek sıcaklıklar için özel damar yalıtımı
    +400 °C'ye kadar
Her Hava Koşuluna Elverişli ve Kauçuk Kablolar
  • Kauçuk Kablolar
  • Makara Kabloları
  • Asansör Kontrol Kabloları
Çekilir Kablolar
  • Çekilir Kablolar
  • PUR Çekilir ve Kontrol Kabloları
  • Özel Vinç Makarası Kabloları
  • Orta Voltaj Güç Kablosu
Robot Kabloları
  • Roboflex Recycle
  • Özel TPE-E/PUR Robot Kabloları
  • Halojensiz Robot Kabloları
  • Lağım Robotu Kabloları
Suya Dayanıklı Kablolar
  • Dalgıç Pompa Kabloları
  • Su Geçirmez Kauçuk Kılıflı Kablolar
Düz ve Şerit Kablolar
  • Özel PVC Düz Kablo
  • Özel Neopren Düz Kablo
  • yuvarlak, Özel Düz Şerit Kablo
Tekli İletkenler
  • PVC Tek Damarlılar
  • PUR Tek Damarlılar
  • Kauçuk Yalıtımlı Tek Damarlılar
  • Esnek ve Isıya Dayanıklı Tek Damarlılar
  • Özel Silikon Tek Damarlılar
Dengeleme Kabloları
  • Özel uygulamalar için PVC, silikon veya diğer özel yalıtımlar
Koaksiyal Kablolar
  • RG-Koaksiyal Kablolar
  • CATV-Kablolar
  • SAT-Koaksiyal Kablolar
  • Mültimedya-Koaksiyal Kablolar
Uluslararası Standartlara Uygun Kablolar
  • UL/CSA Kontrol Kabloları
  • UL/CSA Veri Kabloları
  • UL/CSA Isıya Dayanıklı Kablolar
  • UL/CSA Kauçuk Kablolar
  • UL/CSA Çekme Zinciri Kabloları
  • UL/CSA Tekli İletkenler
  • UL/CSA Servo, Geri Besleme ve Motor Kabloları
  • İngiliz Standardı Kabloları
Havalimanı Kabloları 400 Hz
  • 400 Hz Havalimanı Kabloları
  • Havalimanları için 400 Hz Çekilir Kablolar
Kamyon Kabloları
  • PVC, Düşük Voltaj Kabloları
  • PUR, Düşük Voltaj Kabloları
  • Boşalmış Akü Kabloları