Rüzgar Enerji Kabloları

Önde gelen uluslararası kablo, tel ve kablo aksesuarı imalatçılarından biri olarak rüzgar enerjisi endüstrisi için motor yerleri, kablo döngüleri, aşağı kuleler ve orta voltaj uygulamalarını da içeren kule kontrolleri/transformatörlere odaklanan uzmanlık sağlarız.

  • Motor Yeri
    • Yağ Dayanımlı II ve ısı dayanımlı
  • Döngü
    • Bütün burulma kabloları 26 ft. uzunluğundaki test kulesinde 18.000 döngüye kadar test edilmiştir
  • Kule
    • Esnek alüminyum, bakır ve fiber optik kablolar

Rüzgar kablolarımız -55°C'den +145°C'ye kadar değişen iklim koşullarında CCV ve açık deniz uygulamaları için üstün performans sağlar. Bunlar UL, CSA, CE ve VDE tarafından uluslararası onaya sahiptir, WTTC sınıflandırmaları vardır, FT4 alev testinden geçirilmiştir.

TC TAVA KABLOLARI UL/CSA
  • Esnek PVC Veri ve Kontrol Kabloları
  • Esnek, Ekranlı PVC Veri ve Kontrol Kabloları
  • PVC Kontrol Kabloları
  • PVC Güç Kabloları
Torsiyon kabloları / Güç Kabloları
  • HELUWIND® WK Serisi
AL Kabloları

- HELUWIND WK POWERLINE ALUMINUM

esnek ALU/Bakır kablolar
  • HELUWIND® WK POWERLINE
Orta Voltaj Kabloları
  • HELUWIND® WK Serisi
Kule ve Altyapı Kabloları
  • Güç Kabloları
  • Orta Voltaj ve Düşük Voltaj Kablolar
Kontrol Kabloları
  • Özel PVC Kontrol Kabloları
  • Halojensiz, Esnek Kontrol Kabloları
  • Lastik Kaplamalı Kablolar
  • Arttırılmış Isı Dirençli Halojensiz Kontrol ve Bağlantı Kabloları
Tekli İletkenler
  • PVC, Tek Damarlılar
  • LSZH, Kauçuk Yalıtımlı Tek Damarlılar
  • Arttırılmış Isı Dirençli Halojensiz Tek Damarlılar
Veri Kabloları
  • Özel PVC Veri Kabloları
  • Özel Veri Kabloları
  • Özel PUR Çekme Zinciri Kabloları
Endüstriyel Kablolar ve Teller
İletişim Kabloları
  • Endüstriyel Ethernet Kabloları
  • Veriyolu Kabloları
  • Fiber Optik Kablolar
Kablo Aksesuarları
  • Kablo Maşaları
  • Kablo Glendleri
  • Bağlantı Parçaları, Kablo Pabuçları
  • Roxtec Sızdırmazlık Çözümleri
  • Kablo Tesisatları
  • Çekme Sıkışması Boruları
  • İlave Aksesuarlar