Otomotiv Endüstrisi

Otomotiv endüstrisi, imalat süreci sırasında benzersiz streslerle başa çıkabilecek yüksek esneklik sahibi kablolar gerektirir.

Otomotiv endüstrisi, pazarın talepleri ve beklentilerini karşılamak için verimliliği azamiye çıkarmak amacıyla işlemlerini optimize etmek konusunda sürekli bir baskı altındadır. HELUKABEL®, otomobil imalatçılarıyla iş ortaklığı yaparak etkili ve yüksek performanslı işlemlerini sürdürmelerini sağlarken aynı zamanda da maliyet verimli olan çözümler geliştirir.

Özel uygulamalarınız için en iyi ürünleri bulmak konusunda size yardımcı olmak ve aklınıza gelebilecek her türlü soruyu yanıtlamak amacıyla sizi bekliyoruz.

Bizi arayın: +49 7150 9209-0 veya e-posta gönderin: info@helukabel.de


Below you will find examples of cables and wires for Automotive:

Vehicle Cable FLY

One colour / two colour (old type FLK), according to DIN ISO 6722. PVC insulated single core cables are used for vehicle constructions.


Vehicle Cable FLRY

FLRY-Type A (FLK-R) / -Type B (FLK-D). PVC insulated single core cables are used for vehicle constructions.