Sertifikalar

Bağımsız ve sürekli denetlenen kalite

Amacımız sürekli yüksek kaliteli ürünler üretmektir. Ürünlerin yönetim prosedürlerini DIN EN ISO 9001:2015 ve 14001:2015 uluslararası standartları ile sertifikalandırmak suretiyle HELUKABEL® kablo ve tel ürünlerinin üretiminde hem kalite hem çevre ile ilgili standartları karşılamaktadır.

Sertifika

DIN EN ISO 9001:2015
Kablo ve tel geliştirmesi, tasarımı ve üretilmesi.

Sertifika

DIN EN ISO 9001:2008 / DIN EN ISO 14001:2009
Kablo - Tel - Aksesuar Distribüsyonu

Sertifika

DIN EN ISO 9001:2008 / DIN EN ISO 14001:2009
Kablo - Tel - Aksesuar Distribüsyonu