Araştırma ve Geliştirme

Kablo ve Teller - Almanya'da üretilmiştir

Müşterilerimiz için optimum kablo çözümleri gelştiriyoruz. Ana odağımız, yüksek seviyede dikey entegrasyonlu mobil kullanım ürünleri üstünedir. Müşterilerimizin beklentileri kimyasal, elektriksel ve mekanik streslere yüksek dayanıklılık, küçük bükülme yarıçapı, yüksek bir esneme döngüsü sayısı ve olağanüstü bir kullanım ömrüdür. Mühendislerimiz bu talepleri sürekli karşılayan ve aşan kablolar tasarlar.

Yeni ürünler standart üretimde kullanım ve hazır bulunma konusunda uygunluklarından emin olmak için Windsbach'ta bulunan ileri teknolojili test merkezimizde test edilir. Sıkı kalite standartlarımız da üretim sırasında gerçekleştirilen ölçümler ve rastgele örneklem kontrolleri ile muhafaza edilir.

HELUKABEL® yeni ve benzersiz kablo tasarımları ile kablo ve tel endüstrisinin ön saflarında yer alır. Teknoloji geliştikçe sürekli olarak müşterilerimizin devamlı değişen ihtiyaçlarını karşılayan yüksek teknolojili ürünler icat etme zorluğuyla başa çıkarız.

Research & Development

Cables & Wires - made in Germany

Çekme zinciri test donanımı

Çekme zincirinde kullanılan yavaş ve hızlı biçimde kısa, orta ve uzun mesafelerde hareket eden ürünleri incelikli testlerden geçirilir.

Rüzgar enerjisi kabloları için test kulesi

Bütün torsiyon rüzgar enerjisi kabloları özel üretim HELUKABEL® 20-ft. test kulesinde 18.000 döngü için test edilir.

Yangın test donanımı

Düzenli olarak UL/CSA, VDE, HAR gibi uluslararası standartlara göre yangın testleri yaparız.

Hurda donanım

Hurda donanımda dış kılıfın dayanıklılığı aşınma direnci açısından test edilir.

Torsiyon Test Merkezi
  • Test istasyonları: 2 x 4
  • Hız: 0,3 – 1 U/saniye
  • Kablo yarıçapı: 8 – 50 mm
  • Torsiyon açısı: +/- 720° 5°-Schritten'de
  • Kelepçe uzunluğu: 0 – 2000 mm
  • Örnek başına kontrol ağırlığı: 1 – 20 kg