Otomotiv Endüstrisi

Otomotiv endüstrisi, imalat süreci sırasında benzersiz streslerle başa çıkabilecek yüksek esneklik sahibi kablolar gerektirir.

Otomotiv endüstrisi, pazarın talepleri ve beklentilerini karşılamak için verimliliği azamiye çıkarmak amacıyla işlemlerini optimize etmek konusunda sürekli bir baskı altındadır. HELUKABEL®, otomobil imalatçılarıyla iş ortaklığı yaparak etkili ve yüksek performanslı işlemlerini sürdürmelerini sağlarken aynı zamanda da maliyet verimli olan çözümler geliştirir.

Özel uygulamalarınız için en iyi ürünleri bulmak konusunda size yardımcı olmak ve aklınıza gelebilecek her türlü soruyu yanıtlamak amacıyla sizi bekliyoruz.

Bizi arayın: +49 7150 9209-0 veya e-posta gönderin: info@helukabel.de


Aşağıda Otomotiv için kablo ve tel örnekleri bulabilirsiniz:

FLY Araç kablo

DIN ISO 6722'ye göre bir renk / iki renk (eski uçlu FLK). Araç konstrüksiyonları için PVC yalıtımlı tek damarlı kablolar kullanılır.


FLRY Araç kablo

FLRY-Tip A (FLK-R) / -Type B (FLK-D). Araç konstrüksiyonları için PVC yalıtımlı tek damarlı kablolar kullanılır.