Otomasyon, Elektronik ve Sensörler

Hassas ve sofistike elektronikler, yüksek mekanik stres ve tekrarlayan otomasyon hareketleri ile başa çıkabilecek dayanıklı ve güvenilir kablo sistemleri gerektirir.

Otomasyon paketleme, yiyecek ve içecek işleme, otomotiv ve diğer üretim alanları gibi imalat endüstrilerinde yaygın olarak kullanılır. HELUKABEL®’in yüksek kaliteli kabloları ve kablo aksesuarları (örn. çekme zincirleri, glendler ve bağlantı parçaları), yüksek derecedeki mekanik stres ve tekrarlayan, otomasyonlu hareketler ile başa çıkabilecek dayanıklı ve güvenilir sistemleri güvenceye alır.

HELUKABEL®’in dünyanın önde gelen tahrik sistemi imalatçıları için önceden monte edilmiş servo motor ve geri besleme kabloları çekme zinciri kablolarına ekonomik bir alternatif oluşturur.

Özel uygulamalarınız için en iyi ürünleri bulmak konusunda size yardımcı olmak ve aklınıza gelebilecek her türlü soruyu yanıtlamak amacıyla sizi bekliyoruz.

Bize bu numaradan ulaşabilirsiniz: +90 212 502 41 95 veya bir E-posta gönderebilirsiniz: info@helukabel.com.tr


Aşağıda Otomasyon, Elektronik ve Sensörler için kablo ve kablo örnekleri bulabilirsiniz:

PUR Ceketine sahip ve motorlu sabitleme için düşük maliyetli alternatifler. Kablolar EMC uyumluluğundan, yani elektromanyetik parazitlere karşı koruma sağlamak için genel bir ekrana sahiptir. Üretim, çeşitli VDE, UL ve CSA standartlarının yanı sıra yerleşik servo sürücü ve kontrol üreticilerinin şartlarına dayanmaktadır. Uygulamalar arasında makine, tesis ve robot yapımı, otomasyon, sürücü, kontrol ve üretim mühendisliği bulunmaktadır. İhracat odaklı mekanik ve sistem mühendisliği için cazip.


Sabit kurulum veya ara sıra hareketli uygulamalar, PUR Ceket ile tedarik kablo etmek için düşük maliyetli alternatifler. Bu kablolardaki frenleme fonksiyonu için kontrol damarları ile besleyici çekirdeklerin kombinasyonu idealdir. Kablolar EMC uyumluluğundan emin olmak için, yani elektromanyetik girişime karşı koruma sağlamak için genel bir ekrana sahiptir. Üretim, çeşitli VDE, UL ve CSA standartlarının yanı sıra yerleşik servo sürücü ve kontrol üreticilerinin şartlarına dayanmaktadır. Uygulamalar arasında makine, tesis ve robot yapımı, otomasyon, sürücü, kontrol ve üretim mühendisliği bulunmaktadır. İhracat odaklı mekanik ve sistem mühendisliği için cazip. EMC özelliklerini optimize etmek için, her iki ucunda da bakır örgünün geniş bir yuvarlak temasını öneririz.



Besleme çekirdeklerinin frenleme fonksiyonu için kontrol çekirdekleri ve bu kablolardaki termal koruma ile kombinasyonu idealdir. Yüksek derecede otomatik üretim süreçlerinin birçok alanında bugün kullanıldığı gibi hassas servo motorlar, yüksek kaliteli, güvenilir ve uzun ömürlü kablolar gerektirir. Bu gereksinimler bu kablolar tarafından yüksek derecede karşılanmaktadır. Kablolar, EMC uyumluluğunu sağlamak için, yani elektromanyetik girişime karşı koruma sağlamak için ek bir genel ekrana sahiptir. Üretim, çeşitli VDE, UL ve CSA standartlarının yanı sıra yerleşik servo sürücü ve kontrol üreticilerinin şartlarına dayanmaktadır. Uygulamalar arasında makine, tesis ve robot yapımı, otomasyon, sürücü, kontrol ve üretim mühendisliği bulunmaktadır. İhracat odaklı mekanik ve sistem mühendisliği için cazip.


PUR Ceketli motor kabloları düşük oranlı alternatif, sabitleme ya da ara sıra hareketli uygulamalar içindir. Bu kapasitörler, düşük kapasitanslı enkoder kabloları ya da konum geri bildirim kabloları, servo motorların konumlandırma ve çalışma karakteristikleri için kontrol sinyallerini iletir. Bu kablolar, endüstriyel ekipman, takım tezgahları, kontrol ve otomasyon ekipmanlarında takolar, frenler ve darbe jeneratörleri için bağlantı kabloları olarak kullanılır.


Özellikle DNC motorlarının beslenmesi için optimize edilmiş besleme kablosu. Bu kablolar, güç tahrik zincirleri, taşıma ekipmanları, robotlar, takım makineleri, işleme ve imalat makineleri için özel olarak tasarlanmıştır. Optimize edilmiş dış çap, azaltılmış ağırlık ve mükemmel burulma özellikleri, çok değişkenli çalışmalarda aşırı değişken eğilme gerilimi döngüleri ile kullanımı kolaylaştırır. Frekans dönüştürücüler ve servo motorlar arasında bir besleme kablosu olarak özellikle önerilir.


Bu kablolardaki frenleme fonksiyonu için kontrol göbekleri ile besleme çekirdeklerinin kombinasyonu idealdir. Yüksek derecede otomatik üretim süreçlerinin birçok alanında bugün kullanıldığı gibi hassas servo motorlar, yüksek kaliteli, güvenilir ve uzun ömürlü kablolar gerektirir. Bu gereksinimler bu kablolar tarafından yüksek derecede karşılanmaktadır. Kablolar, EMC uyumluluğunu sağlamak için, yani elektromanyetik girişime karşı koruma sağlamak için ek bir genel ekrana sahiptir. Üretim, çeşitli VDE, UL ve CSA standartlarının yanı sıra yerleşik servo sürücü ve kontrol üreticilerinin şartlarına dayanmaktadır. Uygulamalar arasında makine, tesis ve robot yapımı, otomasyon, sürücü, kontrol ve üretim mühendisliği bulunmaktadır. İhracat odaklı mekanik ve sistem mühendisliği için cazip.


Besleme çekirdeklerinin frenleme fonksiyonu için kontrol çekirdekleri ve bu kablolardaki termal koruma ile kombinasyonu idealdir. Yüksek derecede otomatik üretim süreçlerinin birçok alanında bugün kullanıldığı gibi hassas servo motorlar, yüksek kaliteli, güvenilir ve uzun ömürlü kablolar gerektirir. Bu gereksinimler bu kablolar tarafından yüksek derecede karşılanmaktadır. Kablolar, EMC uyumluluğunu sağlamak için, yani elektromanyetik girişime karşı koruma sağlamak için ek bir genel ekrana sahiptir. Üretim, çeşitli VDE, UL ve CSA standartlarının yanı sıra yerleşik servo sürücü ve kontrol üreticilerinin şartlarına dayanmaktadır. Uygulamalar arasında makine, tesis ve robot yapımı, otomasyon, sürücü, kontrol ve üretim mühendisliği bulunmaktadır. İhracat odaklı mekanik ve sistem mühendisliği için cazip.


Bu düşük kapasite artımlı enkoder kabloları veya konum geri bildirim kabloları, servo motorların konumlandırma ve çalışma karakteristikleri için kontrol pulslarını iletir. Bu kablolar, endüstriyel ekipman, makine aletleri, kontrol ve otomasyon ekipmanlarında ağır mekanik streslere maruz kalan uygulamalarda takolar, frenler ve darbe jeneratörleri için bağlantı kabloları olarak kullanılır.


Frekans dönüştürücüler için bu TOPFLEX®-EMV-2YSLCY-J motor güç kaynağı kablosu, tesislerde ve binalarda elektromanyetik uyumluluğun, elektromanyetik parazit alanlarının çevrede olumsuz etkilere neden olabileceği ünitelerde ve işletme ekipmanlarında kullanılabilirliği garanti eder. Sabit tesisatlarda orta mekanik baskılar, kuru, nemli ve ıslak ortamlarda zorlamalı hareketler için bir besleme ve bağlantı kablosu olarak, dış mekan uygulamaları için uygun değildir. Otomotiv ve gıda sanayinde, çevre teknolojisinde, ambalaj sektöründe ve takım tezgahlarında kullanılır. SIMOVERT sürücüler için taşıma ekipmanları, özellikle endüstriyel pompalar, vantilatörler, konveyör bantları ve klima tesisatları ve benzeri uygulamalarla kullanım için uygundur.


Frekans dönüştürücüler için bu TOPFLEX®-EMC-2YSLCYK-J motor güç kaynağı kablosu, tesislerde ve binalarda elektromanyetik uyumluluğun, elektromanyetik parazit alanlarının çevrede olumsuz etkilere yol açabileceği ünitelere ve işletme ekipmanına sahip tesislere olanak sağlar. Sabit tesislerde orta mekanik zorlama, kuru, nemli ve ıslak ortamlarda ve dış mekan uygulamalarında zorlamalı hareketler için bir besleme ve bağlantı kablosu olarak, 4G16 mm²'de yeraltında kurulumu mümkündür. Otomotiv ve gıda endüstrisinde, çevre teknoloji, ambalaj endüstrisi, takım tezgahları. SIMOVERT sürücüler için taşıma ekipmanları, özellikle endüstriyel pompalar, vantilatörler, konveyör bantları ve klima tesisatları ve benzeri uygulamalarla kullanım için uygundur. Tehlikeli alanlarda kurulum.


Kuru, nemli ve ıslak ortamlarda, dış mekan uygulamaları için sabit kurulumlarda orta mekanik baskılar ve zorlamalı hareketler için bir besleme ve bağlantı kablosudur. Otomotiv ve gıda sanayinde, çevre teknolojisinde, ambalaj sektöründe, takım tezgahlarında kullanılır. SIMOVERT sürücüler için taşıma ekipmanları, özellikle endüstriyel pompalar, vantilatörler, konveyör bantları lima tesisatları ve benzeri uygulamalarla kullanım için uygundur. Tehlikeli alanlarda kurulum. Özel PE damarı yalıtımı ve düşük ekran kapasitansı nedeniyle tek çekirdeğin düşük karşılıklı kapasitansına sahip olan bu filtrelenmiş motor besleme kablosu, PVC kılıflı bağlantı kablolarına kıyasla gücün düşük kayıplı iletimini mümkün kılar. Optimal taramaya bağlı olarak frekans dönüştürücülerin girişimsiz bir şekilde çalışması sağlanır.


Sabit kurulumlarda orta mekanik baskılar, kuru, nemli ve ıslak ortamlarda zorlamalı hareketler ve dış mekan uygulamaları için 3x16 + 3G2,5 mm²'de yeraltında kurulum için olası bir besleme ve bağlantı kablosudur. Otomotiv endüstrisinde, gıda endüstrisinde, çevre mühendisliğinde, ambalaj endüstrisinde, takım yapım makinelerinde, kullanma ekipmanlarında, SIMOVERT sürücüleri için, endüstriyel pompalar, vantilatörler, konveyör bantları ve klima tesisatları ve benzeri uygulamalarla kullanım için özellikle uygundur. Tehlikeli alanlarda kurulum.


JZ-HF kabloları, takım tezgahı endüstrisinde, robot ve makine üretiminde ve yüksek esnekliğin gerekli olduğu her yerde kullanım için idealdir. Bu kablolar standart kablo kanalları ile birlikte mükemmel performans göstermiştir. Bu kablolar serbest hareketlere sahip orta mekanik stresler için esnek kullanım için uygundur.


Aşırı gereksinimler lazım olduğu yerde HELUKABEL® MULTISPEED 500-PVC var. Seçilen malzemeler ve yerleştirme tekniği, uzun mesafeler, yüksek ve düşük hareket hızları için sürtünme zincirlerinde kalıcı uygulama için bu yüksek esnek kablolara izin verir. Bu yüksek esneklikteki PVC kontrol kabloları, makine ve takım tezgahı yapılarında kayma ve eğilme gerilmeleri için uygundur. Bunlar kuru, nemli odalarda ve açık havada, çekme gerilmesi veya zorlanmış hareketler olmaksızın serbest hareketle monte edilir. Standart çözümlerin ötesine geçen uygulamalar için (örneğin kompostlama cihazları veya yüksek raflı konveyörler için).


JZ-HF kabloları, takım tezgahı endüstrisinde, robot ve makine üretiminde ve yüksek esnekliğin gerekli olduğu her yerde kullanım için idealdir. Bu kablolar standart kablo kanalları ile birlikte mükemmel performansa sahiptir. Bu kablolar esnek mekanik ve mekanik uygulamalar için uygundur. Yoğun tarama, tüm sinyallerin ve impulsların rahatsızlık vermeden iletilmesini sağlar. Yukarıdaki uygulama için ideal rahatsızlık vermeyen kontrol kablosu.


HELUKABEL® MULTISPEED 500-C-PVC, kablolar için gerekli olan aşırı zorunlulukların olduğu bir yere monte edilmiştir. Seçilen malzemeler ve yerleştirme tekniği, uzun mesafeler, yüksek ve düşük hareket hızları için sürtünme zincirlerinde kalıcı uygulama için yüksek voltajlı kablolara izin verir. Bu yüksek esneklikteki PVC kontrol kabloları, makine ve takım tezgahı yapılarında gerilmeleri ve bükülmeleri için uygundur. Bunlar kuru, nemli odalarda ve açık havada, çekme veya zorlama hareketleri olmaksızın serbest hareket ile monte edilir.


PURö-JZ-HF, iyi yıpranma ve aşınma direnci için son derece sağlam bir kablodur. Mineral yağlarla iyi performans göstermesi ve özellikle soğutma sıvısı ile bağlantılı olarak, bu kablo kritik alanlarda makine, alet yapımı ve çelik endüstrilerinde kullanım için uygundur. Yüksek aşınma direnci ve iyi esneme kabiliyeti, kablo kanalları ile kullanım için ideal olan, düşük bükülme yarıçapı ile hızlı ve kolay monte edilmesini sağlar.


Sürtünme zincirleri için özel kablolar, makine parçaları, takım tezgahları, robotlar, mekanik parçalar ve çok vitesli çalışma için kalıcı esnek uygulamalar için kullanılır. Bu kablolar en yeni teknoloji iyileştirme durumuna göre geliştirilmiştir. Yüksek performanslı TPE çekirdekli yalıtım ve PUR-dış kılıfı bu kabloları oldukça esnek hale getirir. PUR malzemesi, yapışma-düşük ve kesmeye karşı dirençlidir.


Uzun mesafeler için sürükleme zincirlerinde, yüksek ve düşük hareket hızlarında kalıcı uygulama için. Bu kablolar kuru, nemli ve ıslak odalarda ve çekme veya zorlama hareketleri olmaksızın serbest dolaşımda monte edilir. Bu sağlam ve aşınmaya dirençli kablolar sorunların ortaya çıktığı yerlere mesela enerji sürtünme zincirlerinde, endüstri robotlarında, üretim hatlarında, otomatik kontrol sistemlerinde ve çok vardiyalı çalışmalarda yüklüdür . Bu kablolar, yüksek esneklik, aşınma ve kimyasal direncin gerekli olduğu her yere kurulur.


PURe-JZ-YCP, mineral yağlara ve soğutma sıvılarına karşı mükemmel direnç özelliklerine sahip, son derece sağlam ve aşınmaya dayanıklı bir kablodur. Bu sayede, birçok endüstriyel makinenin yanı sıra çelik işleri ve haddeleme tesislerinde kurulum için ideal bir seçimdir. Aslında, özellikle kritik durumlarla başa çıkmak için bir kabloya ihtiyacınız olabilir. Yüksek esneklik derecesi sayesinde montajı kolaydır. Yüksek aşınma direnci ve iyi esneme kabiliyeti, kablo kanalları ile kullanım için ideal olan, düşük bükülme yarıçapı ile hızlı ve kolay monte edilmesini sağlar. Bu ekranlı kablo, ölçüm ve kontrol mühendisliği teknolojisine yönelik girişimlerden veri iletimi için idealdir.


Sürtünme zincirleri için özel ekranlı kablolar, esas olarak harici girişim etkilerini önlemek için dürtü iletimi için uygulanır ve hareketli otomatik makine parçaları ve çok vardiyalı çalışma için makinelerde, takım tezgahlarında, robot tekniklerinde kalıcı esnek uygulamalar için kullanılır. Bu kablolar en yeni teknoloji iyileştirme durumuna göre geliştirilmiştir. Sürme kabiliyetlerine sahip bu yüksek esnek kontrol kabloları, TPE çekirdeği yalıtımı ve yapıştırıcı içermeyen ve kesilmeye karşı dayanıklı olan PUR-dış kılıfı kullanılarak optimum hizmet ömrü dayanıklılıklarını ve aynı zamanda çok ekonomik olmasını garantiler.


Uzun mesafeler için sürükleme zincirlerinde, yüksek ve düşük hareket hızlarında kalıcı uygulama için. Bu kablolar kuru, nemli ve ıslak ortamlarda ve çekme gerilmeleri ya da zorlama hareketleri olmaksızın serbest hava ile açık havada kurulur. Bu sağlam ve aşınmaya karşı dirençli özel kontrol kabloları burada kurulur; enerji sürtünme zincirlerinde. Bu kablolar, esneklik, aşınma, oksijen ve kimyasal direnç için yüksek gereksinimlerin gerekli olduğu her yere kurulmaktadır. Bu ekranlı kablolar, enstrümantasyon ve kontrol mühendisliği uygulamalarında girişimsiz iletişim için özellikle uygundur.


Uzun mesafeler için sürükleme zincirlerinde, yüksek ve düşük hareket hızlarında kalıcı uygulama için. Bu kablolar kuru, nemli ve ıslak ortamlarda ve çekme gerilmeleri ya da zorlama hareketleri olmaksızın serbest hava ile açık havada kurulur. Bu sağlam ve aşınmaya dirençli kablolar sorunların ortaya çıktığı yerlere mesela enerji sürtünme zincirlerinde, endüstri robotlarında, üretim hatlarında, otomatik kontrol sistemlerinde ve çok vardiyalı çalışmalarda yüklüdür


Uzun mesafeler için sürükleme zincirlerinde, yüksek ve düşük hareket hızlarında kalıcı uygulama için. Bu kablolar kuru, nemli ve ıslak ortamlarda ve çekme gerilmeleri ya da zorlama hareketleri olmaksızın serbest hava ile açık havada kurulur. Bu sağlam ve aşınmaya karşı dirençli özel kontrol kabloları burada kurulur; enerji sürtünme zincirlerinde. Bu kablolar, esneklik, aşınma, oksijen ve kimyasal direnç için yüksek gereksinimlerin gerekli olduğu her yere kurulmaktadır.