Makine Yapım Endüstrisi

Karmaşık endüstriyel imalat donanımı yüksek düzeyde performans ve esneklik sağlayan ürünler gerektirir, HELUKABEL® her iki koşulu da karşılar ve aşar.

HELUKABEL®’in esnek kabloları, kanca teli, kablo aksesuarları, endüstriyel bağlantı parçaları ve sünmez salmastra glendlerinden oluşan kapsamlı serisi endüstriyel makine donanımının gereklerini ideal biçimde karşılamaya uygundur. Çoklu eksenlerde kesintisiz hareketten geniş bir sıcaklık ortamı yelpazesinde çalışmaya kadar değişen uygulamaların ne olduğuna bakılmakzsızın HELUKABEL® müşterilerine üstün ve maliyet verimli çözümler sunar.

Özel uygulamalarınız için en iyi ürünleri bulmak konusunda size yardımcı olmak ve aklınıza gelebilecek her türlü soruyu yanıtlamak amacıyla sizi bekliyoruz.

Bizi arayın: +49 7150 9209-0 veya e-posta gönderin: info@helukabel.de

Aşağıda Makina Yapımı için kablo ve tel örnekleri bulabilirsiniz:

Bu kablolar, kuru, nemli ve ıslak ortamlarda çekme gerilmesi ya da zorlamalı hareketler olmaksızın, açık makinelerde, makinalarda, taşıma bantlarında, üretim hatlarında, ölçme hatlarında ve kontrol kablolarında, serbest hareketsiz, serbest mekanik gerilimler için esnek kullanım için kullanılır. Üretim, klima ve çelik üretiminde. Toprak çekirdeği dış tabakaya serilir. Seçilmiş PVC bileşikleri, ekonomik ve hızlı bir kurulumun yanı sıra iyi bir esnekliği garanti eder.


Bu kablolar, kuru, nemli ve ıslak odalarda ve açık havada çekme gerilmesi veya zorlanmış hareketler olmadan serbest hareket ile orta mekanik stresler için ve esnek kullanım için kullanılır. Doğrudan toprak veya suya serilmemelidir. Mekanik ve tesis mühendisliği, takım tezgahları, üretim hatları ve konveyör bantlarında ölçüm, kontrol ve kontrol hattı vb.


Takım makineleri, konveyör bantları ve üretim hatlarında, tesis kurulumları, klimalar ve çelik üretim tesisleri ve haddeleme tesislerinde ölçüm ve kontrol amaçlı kablolama kablosu. Kuru, nemli ve ıslak ortamlarda ve dışta (sabit kurulum) çekme gerilmeleri veya zorlamalı hareketler olmaksızın, serbest harekete sahip orta mekanik gerilmeler için esnek kullanım için uygundur. Direkt defin- ya da sualtı kablosu olarak kullanılmaya uygun değildir. Kablolar, sadece birkaç cm geri soyulmuş olsa bile, numaraların kolayca tanımlanabildiği şekilde numaralandırılmıştır. Karmaşıklıktan kaçınmak için çekirdek sayıların altı çizilmiştir. Toprak çekirdeği dış tabakada bulunur. Siyah, özel PVC dış kılıf ultraviyole ışınlarına dayanıklıdır. Esas olarak Güney-Avrupa, Doğu ve Arap ülkelerinde kullanılmaktadır.


Bu kablolar, kuru, nemli ve ıslak odalarda çekme gerilmesi veya zorlama hareketleri olmaksızın, serbest hareket ile orta mekanik gerilmelerin esnek kullanımı için kullanılır.Ancak alet makinelerinde, konveyör bantlarında, üretim hatlarında ölçüm ve kontrol kabloları olarak açık hava için uygun değildir. Toprak çekirdeği, dış ceketin hemen altında bulunur. JB kabloları, tüm elektrikli ekipmanlarda kuru veya nemli alanlarda kullanıma uygundur. Bununla birlikte, açık havaya takılmamalıdırlar.


Bu kablolar, kuru, nemli ve ıslak ortamlarda çekme gerilmeleri ya da zorlamalı hareketler olmaksızın serbest hareket ile orta mekanik gerilmelerin esnek kullanımı için kullanılır.Fakat açık hava için uygun değildir, takım makineleri, konveyör bantları, üretim hatları gibi ölçüm ve kontrol kabloları olarak Makine üretiminde, klima ve çelik üretim tesislerinde olduğu gibi. Toprak çekirdeği, dış ceketin hemen altında bulunur. JB kabloları, tüm elektrikli ekipmanlarda kuru veya nemli alanlarda kullanıma uygundur. Bununla birlikte, açık havaya yerleştirilmemelidir.


Orta mekanik stres için, serbest hareketle esnek kullanım için, kuru, nemli, ıslak odalarda ve açık havada gerilme veya zorlama hareketleri olmadan. Doğrudan toprak veya suya serilmemelidir. Mekanik ve tesis mühendisliğinde, takım tezgahlarında, üretim hatlarında ve konveyör bantlarında ölçüm, kontrol ve kontrol hattı vb. Için tarandığında.


Bu kablolar, kuru, nemli ve ıslak odalarda çekme gerilimi veya zorlama hareketleri olmaksızın, serbest hareketle orta mekanik streslerin esnek kullanımı için kullanılır. Fakat açık havada, kontrol teknolojilerindeki veri kabloları, takım yapımında ve makine sanayilerinde, bilgisayarlarda ve elektronik branşman için bir sinyal kablosu olarak uygun değildir. Çekirdek demeti ile örgü arasındaki stabilize edici bir ayırıcı, esas olarak dış çapını azaltır ve daha küçük bükülme yarıçapı, daha düşük ağırlık vb. sağlar. Yoğun tarama, tüm sinyallerin ve impulsların sorunsuz bir şekilde iletilmesini sağlar. Yukarıdaki uygulamalar için ideal rahatsızlık vermeyen kontrol kablosu.


Kontrol devrelerinde, takım yapımında ve makine sanayilerinde ve bilgisayar sistemlerinde ve elektronik sistemlerde bir sinyal kablosunda veri kablosu olarak kullanılır. Daha yaygın olan PVC iç kılıf, bu kablolarda bir stabilize edici folyo ayırıcı ile değiştirilmiştir, böylece kabloların toplam çapının önemli ölçüde azaltılması ve böylece bükülme yarıçapının, toplam ağırlığın, vb. sağlar. Bakır taramanın yüksek kaplama yüzdesi, parazitsiz sinyal aktarımı vb. sunar. Yoğun tarama, tüm sinyallerin ve impulsların rahatsızlık vermeden iletilmesini sağlar. Yukarıdaki uygulama için ideal rahatsızlık vermeyen kontrol kablosu.


Makinelerde, bilgisayar sistemlerinde vb. bir veri ve kontrol kablosu olarak kullanılırıl ve elektronik için bir sinyal kablosu olarak uygundur. Yüksek tarama seviyesi, yüksek derecede parazit koruması sağlar. Tarama yoğunluğu, tüm sinyallerin ve impulsların sorunsuz bir şekilde iletilmesini sağlar. Bu kabloların PVC-iç kılıfları mekanik gerilimi arttırır. Uygulanan şeffaf PVC dış kılıf, kalaylı bakır örgütün optik görünümünü vurgulamaktadır.


SY-JZ kabloları takım tezgahlarında, tesis kurulumlarında, elektrik santrallerinde ve veri ekipmanlarında ölçüm ve kontrol kabloları olarak kullanılır. Örgülü ekran, mekanik hasara karşı mümkün olan en iyi korumayı sunar. Çelik tel örgüsü üzerindeki galvaniz kaplama, sadece korozyona karşı koruma sağlamakla kalmaz, aynı zamanda lehim performansını da artırır. Şeffaf dış kılıf, ek olarak optik bir yeniden değerleme de sağlar.


Takım makineleri, konveyör bantları ve üretim hatlarında, tesis kurulumları, klimalar ve çelik üretim tesisleri ve haddeleme tesislerinde ölçüm ve kontrol amaçlı kablolama kablosu. Kuru, nemli ve ıslak odalarda ve ayrıca (sabit kurulum) gerilme veya zorlama hareketleri olmadan, serbest hareketle orta mekanik streslerin esnek kullanımı için uygun. Direkt defin- ya da sualtı kablosu olarak kullanılmaya uygun değildir. Kablolar, sadece birkaç cm geri soyulmuş olsa bile, numaraların kolayca tanımlanabildiği şekilde numaralandırılmıştır. Karmaşıklıktan kaçınmak için çekirdek sayıların altı çizilmiştir. Toprak çekirdeği dış tabakada bulunur. Siyah, özel PVC dış kılıf ultraviyole ışınlarına dayanıklıdır. Esas olarak Güney-Avrupa, Doğu ve Arap ülkelerinde kullanılmaktadır. Sinyallerin ve nabızların parazitsiz iletimi, yüksek derecede tarama ile sağlanır.


Makinelerde, bilgisayar sistemlerinde vb. bir veri ve kontrol kablosu olarak kullanılabilir ve elektronik için bir sinyal kablosudur. Yüksek tarama seviyesi, yüksek derecede parazit koruması sağlar. Tarama yoğunluğu, tüm sinyallerin ve impulsların rahatsızlık vermeden iletilmesini sağlar. Bu kabloların PVC-iç kılıfları mekanik gerilimi arttırır. Uygulanan şeffaf PVC dış kılıf, kalaylı bakır örgünün optik görünümünü vurgulamaktadır. Bu kablolar serbest hareketlere sahip orta mekanik stresler için esnek kullanım için uygundur. Yoğun tarama, tüm sinyallerin ve impulsların rahatsızlık vermeden iletilmesini sağlar. Yukarıdaki uygulama için ideal rahatsızlık vermeyen kontrol kablosu.


SY-JB kabloları, takım tezgahlarında, tesis kurulumlarında, elektrik santrallerinde ve veri ekipmanlarında ölçüm ve kontrol kabloları olarak kullanılır. Örgülü ekran, mekanik hasara karşı mümkün olan en iyi korumayı sunar. Çelik tel örgüsü üzerindeki galvaniz kaplama, sadece korozyona karşı koruma sağlamakla kalmaz, aynı zamanda lehim performansını da artırır.


JZ-500 PUR, yüksek aşınma ve yırtılmaya karşı dayanıklı özelliklere sahip son derece sağlam bir kontrol kablosudur. Yüksek mukavemetli soğutma sıvısı emülsiyonları nedeniyle, makine ve alet yapımı ile tesis endüstrilerinde ve ayrıca çelik endüstrisinde zor ve sorunlu alanlar için özellikle uygundur. Bu kablo tipinin yüksek esnekliği, hızlı ve kolay monte edilmesini sağlar. Açık uzatma için uygun.


PURö-JZ, yüksek aşınma ve yırtılmaya karşı dayanıklı özelliklere sahip son derece sağlam bir kontrol kablosudur. Yüksek dereceli yağa dayanıklı PVC damar izolasyonu. Mineral yağlara ve özellikle de soğutucu emülsiyonlara karşı yüksek direnç göstermesi nedeniyle, özellikle makine, alet yapımı, tesis yapımı ve çelik endüstrisinde zor ve sorunlu alanlar için kullanım için uygundur. Kuru, nemli ve ıslak ortamlarda ve açık havada, gerilimsiz çekme veya zorlama hareketleri olmadan, serbest hareketle esnek kullanımı için orta mekanik gerilimi . Bu kablo tipinin yüksek esnekliği, hızlı ve kolay monte edilmesini sağlar.


Aşırı sağlam kablo, iyi aşınma direnci ve çentik direnci ile dikkat çekiyor. Soğutma sıvısı emülsiyonlarına direncinden dolayı, bu kablo, makine mühendisliği, alet yapımı ve sistem mühendisliğinde ve özellikle kritik alanlarda çelik fabrikaları ve haddehanelerinde kullanılmak için uygundur. İyi esneklik, kurulumun hızlı ve kolay olduğu anlamına gelir. Kuru, nemli ve ıslak odalarda ve açık havada (sabit kurulum) çekme gerilmesi veya zorlama hareketleri olmaksızın serbest harekete sahip orta mekanik stresler için uygundur. Yoğun tarama, tüm sinyallerin ve impulsların parazitsiz iletimini sağlar. Yukarıdaki uygulamalar için ideal parazitsiz kontrol kablosu.


Yüksek aşınma ve çentik direnci özelliklerine sahip son derece sağlam kontrol kablosu. Özellikle madeni yağlara ve özel olarak soğutma sıvısı emülsiyonlarına karşı dayanıklılık nedeniyle haddehanelerde ve çelik işlerinde makine, kalıp ve tesis yapımı gibi uygulamalarda kritik alanlar için kullanılır. Kablonun iyi esnekliği sayesinde hızlı ve güvenli montaj yapılır. Dış mekan kurulumu için uygundur. Sinyallerin ve darbelerin girişimsiz bir şekilde iletilmesi, yüksek tarama yoğunluğu ile sağlanır. Yukarıda belirtilen uygulamalar için ideal parazit korumalı kontrol kablosu.