Yiyecek ve İçecek Endüstrisi

Yiyecek üretimi karmaşık yiyecek kanunlarına ve yoğun kalite kontrolüne tabidir, bunlara özellikle bu endüstri için ürettiğimiz kablo ürünleri de dahildir.

Yiyecek ve içecek işleme endüstrisi en sıkı düzenlemelere sahip endüstrilerden biridir ve hijyen hayati bir önemdedir. Bu özel ortamlar için HELUKABEL®, antimikrobik dış kılıfa sahip kablolar sunar. Özel olarak formüle edilen yalıtım malzemesi, bulaşma ve bakteri gelişimini önlemeye yardımcı olur. Bu kablolar, temizliklerinin korunması amacıyla temizlik işlemi sırasında kullanılan bütün standart deterjanlara dayanımlı olarak üretilmiştir.

Yiyecek ve içecek endüstrisinde kullanılan işleme ve paketleme makineleri için HELUKABEL® geniş bir kontrol kablosu, güç besleme kablosu, glendler, bağlantı parçası ve iletim hattı yelpazesi sunar. Bütün bileşenler, güvenilir ve verimli bir performans sağlamak için bozulmaya yol açabilecek kimyasal, ısıl ve fiziksel stres yelpazesine karşı dayanımlıdır.

Yeni trendler ve en iyi uygulamalar konusunda en güncel bilgilere sahip olmak için yiyecek ve içecek endüstrisinin önde gelen çoğu şirketiyle iş ortaklığı yaparız ve onların özel ihtiyaçlarına uyacak en etkili çözümleri geliştirmeyi güvence altına alırız.

Özel uygulamalarınız için en iyi ürünleri bulmak konusunda size yardımcı olmak ve aklınıza gelebilecek her türlü soruyu yanıtlamak amacıyla sizi bekliyoruz.

Bizi ulaşın: +90 212 502 41 95 veya info@helukabel.com.tr

Yiyecek ve İçecek Endüstrisi için bazı kablo ve tel örneklerimiz:


H05VV5-F
Bu kablolar, kuru, nemli ve ıslak ortamlarda çekme gerilmeleri veya zorlamalı hareketler olmaksızın, açık havaya uygun olmayan serbest harekete sahip orta mekanik stresler için esnek kullanım için kullanılır. Bunlar makinelere, takım tezgahlarına, konveyör bantlarına ve üretim hatlarına kontrol ve bağlantı kabloları olarak tasarlanmıştır. Bu kablolar kimyasal etkilerden etkilenmez. Özellikle bira imalathanelerinde, şişeleme tesislerinde ve oto yıkama istasyonlarında kullanılan nemli ve ıslak odalar için kablolar. Kabloların hareket sırasında mekanik olarak gerilmemesi şartıyla bu kablolar bir kez kurulduktan sonra hareket edebilir.


(H)05VV5-F
Bu kablolar, kuru, nemli ve ıslak ortamlarda çekme gerilmeleri veya zorlamalı hareketler olmaksızın, açık havaya uygun olmayan serbest harekete sahip orta mekanik stresler için esnek kullanım için kullanılır. Bunlar makinelere, takım tezgahlarına, konveyör bantlarına ve üretim hatlarına kontrol ve bağlantı kabloları olarak tasarlanmıştır. Bu kablolar kimyasal etkilerden etkilenmez. Özellikle bira imalathanelerinde, şişeleme tesislerinde ve oto yıkama istasyonlarında kullanılan nemli ve ıslak odalar için kablolar.


H05VVC4V5
Bu kablolar, kuru, nemli ve ıslak ortamlarda çekme gerilmeleri veya zorlamalı hareketler olmaksızın, açık havaya uygun olmayan serbest harekete sahip orta mekanik stresler için esnek kullanım için kullanılır. Bunlar makinelere, takım tezgahlarına, konveyör bantlarına ve üretim hatlarına kontrol ve bağlantı kabloları olarak tasarlanmıştır. Bu kablolar kimyasal etkilerden etkilenmez. Özellikle bira imalathanelerinde, şişeleme tesislerinde ve oto yıkama istasyonlarında kullanılan nemli ve ıslak odalar için kablolar. Kabloların hareket sırasında mekanik olarak gerilmemesi şartıyla bu kablolar bir kez kurulduktan sonra hareket edebilir. Elektromanyetik girişime karşı bir dereceye kadar koruma gerektiren makine takımları dahil olmak üzere imalat amaçları için kullanılan makinelerin parçalarının birbirine bağlanması gerekir.


OZ-BL
Tehlikeli alanlar için, özel işaretli (mavi) kablolar (tehlike tipi-i-), elektrikli cihazların kurulumuna yönelik gereksinimleri karşılamak için esnek kontrol ve ölçüm kabloları olarak kullanılır. Bu kurulumlar topraklanmamış ve ayrı bir güç devresi gerektirir. Bu kablolar yeraltı döşeme için uygun değildir.


OZ-BL-CY
Tehlikeli alanlar için, özel işaretli (mavi) kablolar (tehlike tipi-i-), elektrikli cihazların kurulumuna yönelik gereksinimleri karşılamak için esnek kontrol ve ölçüm kabloları olarak kullanılır. Bu kurulumlar topraklanmamış ve ayrı bir güç devresi gerektirir. Bu kablolar yeraltı döşeme için uygun değildir. Bakır örgülü tarama, veri sinyallerinin iletimini ve parazitten arınmış olmasını sağlar.


OB-BL-PAAR-CY
Tehlikeli bölgeler için bu esnek kontrol kablosu, bu tipteki özel işaretleme (mavi) gereksinimlerini (tehlike tipi -i-) kapsayan VDE 0165 bölüm 1, bölüm 12.2.2.6'ya uygun olarak kapalı devre sistemleri için yapılandırılmıştır. Eşleştirilmiş yapı ve bakır tarama, elektrik girişimlerine karşı iyi bir koruma sağlar ve veri sinyallerinin iletilmesini sağlar.


BIOFLEX-500-JZ
HELUKABEL® BIOFLEX-500-JZ, yüksek aşınma ve yırtılmaya karşı dayanıklı özelliklere sahip son derece sağlam bir kontrol kablosudur. Organik-yakıt, organik-yağ ve soğutucu emülsiyonlarına olan yüksek direnci nedeniyle. Özellikle makine, alet yapımı ve bitki endüstrilerinde ve çelik endüstrisinde zor ve sorunlu alanlar için kullanım için uygundur. Bu kablo tipinin yüksek esnekliği, hızlı ve kolay monte edilmesini sağlar. Açık uzanma için uygun.


BIOFLEX-500-JZ-C
HELUKABEL® BIOFLEX-500-JZ-C, yüksek aşınma ve yırtılmaya karşı dayanıklı özelliklere sahip, son derece sağlam bir kontrol kablosudır. Organik-yakıt, organik-yağ ve soğutucu emülsiyonlarına olan yüksek direnci nedeniyle. Özellikle makine, alet yapımı ve bitki endüstrilerinde ve çelik endüstrisinde zor ve sorunlu alanlar için kullanım için uygundur. Bu kabloların iç kılıfları, marazi gerilimi arttırır. Bu kablo tipinin yüksek esnekliği, hızlı ve kolay monte edilmesini sağlar. Açık uzanma için uygun. Bu ekranlı kablolar, enstrümantasyon ve kontrol mühendisliği uygulamalarında (elektromanyetik uyumluluk) girişimsiz iletimler için özellikle uygundur. ¹) Kritik uygulamalar için danışma tavsiyesinde bulunuyoruz.


KOMPOFLEX JZ-500
Son derece dayanıklı evrensel kablo. Bu kablo, çöp, kanalizasyon arıtma tesisleri, kompostlama işleri, hayvan barınakları ve seralarda özel olarak kurulmuştur. Orta mekaniklerin esnek kullanımı için kurulum, kuru, nemli ve ıslak odalarda ve dışta çekme gerilmeleri veya zorlamalı hareketler olmaksızın serbest hareketle gerilmeler için uygundur.


KOMPOFLEX JZ-500-C
Son derece dayanıklı evrensel kablo. Bu kablo, çöp, kanalizasyon arıtma tesisleri, kompostlama işleri, hayvan barınakları ve seralarda özel olarak kurulmuştur. Bu kabloların iç kılıfları mekanik gerilimi arttırır. Orta mekanikler için esnek kullanım, kuru, nemli ve ıslak odalarda ve dışta çekme gerilmeleri veya zorlamalı hareketler olmaksızın serbest hareketle gerilmeler için uygundur. Bu kablo tipinin yüksek esnekliği, hızlı ve kolay monte edilmesini sağlar. Bu ekranlı kablo, ölçüm ve kontrol mühendisliği teknolojisine yönelik müdahalelerden arınmış veri sinyal iletiminde kullanım için idealdir.