Çelik Endüstrisi

Çelik endüstrisi, pek çok mekanik stresin yanı sıra aşırı sıcaklıklara da dayanabilen kablolar gerektiren uluslararası ekonomik bir motordur.

Çelik tesisleri, yüksek ısı ve çok miktarda yakıta dayanabilecek kablo ve telleri gerektiren son derece zorlu ortamlarda işletilir. Bu ortamda çalışan insanlar dayanıklıdır ve aynı dayanıklılığı donanımlarından ve bunların bileşenlerinden de beklerler. HELUKABEL®, böylesi yüksek derecede aşındırıcı bir ortamda bulunan aşırı ısı, yağ ve erimiş metale dayanabilecek kontrol güç ve veri kabloları, sünmez salmastra glendleri ve yüksek sıcaklık, koruyucu boru sistemleri imal eder.

Özel uygulamalarınız için en iyi ürünleri bulmak konusunda size yardımcı olmak ve aklınıza gelebilecek her türlü soruyu yanıtlamak amacıyla sizi bekliyoruz.

Bizi arayın: +49 7150 9209-0 veya e-posta gönderin: info@helukabel.de

Aşağıda, Çelik Endüstrisi için kablo ve tel örnekleri bulabilirsiniz:

Yüksek kullanım için özel kablolar, düşük sıcaklık alanları. Esas olarak çelik üretim endüstrilerinde, havacılık endüstrisinde ve gemi inşaatı, çimento, seramik ve seramik fabrikalarında kullanılmaktadır. Bu kablolar halojensiz olduğundan, özellikle elektrik santrallerinde kullanım için uygundur.


Yüksek kullanım için özel kablolar, düşük sıcaklık alanları. Esas olarak çelik üretim endüstrilerinde, havacılık endüstrisinde ve gemi inşaatı, çimento, seramik ve seramik fabrikalarında kullanılmaktadır. Bu kablolar halojensiz olduğundan, özellikle elektrik santrallerinde kullanım için uygundur.


Bu kablo tipi tarafından sunulan geniş sıcaklık aralığı, özellikle havacılık ve havacılık endüstrilerinde, atomik güç istasyonları ve çelik üretimi ve kimya endüstrilerinde kullanım için uygundur.


Bu halojen içermeyen, çapraz bağlanmış ve sıcaklığa dayanıklı kablolama ve kontrol kabloları geliştirilmiş yangın davranış özellikleri ile aydınlatma armatürleri, ısıtıcılar, elektrikli makineler (sıcaklık sınıfı B), anahtarlama sistemleri ve dağıtım panolarının kablolanması için kullanılır. Mükemmel yüksek sıcaklık kararlılığı nedeniyle çok uzun bir servis ömrü de verilir. Bu kablolar, hava koşullarına karşı iyi bir direnç gösterirken, sıcaklık, nem, ozon ve UV ışınlarına karşı çok dayanıklıdır. Bu kablolar bu nedenle esas olarak trafik kontrol sistemleri ve çeşitli dış mekan uygulamaları için kullanılmaktadır. Duman oluşumu düşüktür ve yangın durumunda bu halojen içermeyen kabloların yanması sırasında aşındırıcı gazlar serbest kalmaz. Yangın durumunda zehirli dumanlar riski oldukça azdır çünkü renk yük değerleri daha düşüktür. Böylece disiplinli tahliye için değerli zaman kazanılabilir ve gereksiz yaşam kaybı önlenebilir. Bu sayede, masraflı kontrol ve izleme sistemlerinin hasar görmesi ve yangın nedeniyle bina ve tesislerin beton ve çelik yapıları azaltılmaktadır. Kişilere yönelik yaralanmalar ve malzemelere zarar gelmesi önlenebilir. Bazı durumlarda yüksek termal yükten dolayı bir alt iletken kesiti mümkündür ve bu sayede yer ve alandaki tasarruflar yapılabilir. Bu kablolama ve kontrol kabloları, güvenlik mühendisliği ve çevre koruma konusunda önemli bir katkı sağlar.


Silikon kablolar, yalıtımın aşırı sıcaklık değişikliklerine maruz kaldığı yerlerde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. +220 ° C'ye kadar kısa süreli çalışma için +180 ° C'ye kadar kalıcı ısıya dayanıklıdır. Çevresel direnç özelliklerinin iyi performansı, silikon kabloların -60 ° C'ye kadar sıcaklıklarda kullanılabileceği anlamına gelir. Silikon kablolar halojensiz kablolardır ve özellikle elektrik santrallerinde kurulum için uygundur. Ayrıca çelik üretim endüstrilerinde, havacılık endüstrisinde, gemi binasında ve seramik, cam ve çimento fabrikalarında kullanımlarını bulmuşlardır. Çekirdek yalıtkanların elastik özelliği nedeniyle, bunlar esnek bağlantı kablosu olarak kullanılır.


Bu kablolar, kurulum ve işletme için artan mekanik stresin gerektiği her yerde kullanım için idealdir. Kablo izolasyonunun yüksek sıcaklık dalgalanmalarına maruz kaldığı tüm uygulamalar için silikon kauçuk yalıtımlı kablolar kullanılır. Kuru, nemli ve açık havada yüksek sıcaklıkta kurumaya uygundur. Düşük mekanik stres için esnek bağlantı kablosu, yani sauna, güneş enerjisi tesisatları, dökümhaneler ve çelik fabrikaları. Bu kablo sadece açık ve havalandırmalı kablo boruları ve kablo kanallarında sabit montaj için kullanılabilir. FRNC = Alev Geciktirici Aşındırıcı Olmayan Tüm silikon kablolar FRNC versiyonlarında da mevcuttur. Özel bileşik conform alev test yöntemi C ile DIN VDE 0472 parça 804 ve IEC 60332-3'ün yanı sıra HD 405.3'e göre tasarlanmış ceket. Bu özel bileşik kendiliğinden söner. Bu nedenle, bu kablolar, örneğin, ortak binalar, elektrik santralleri, oteller, havaalanları vb. gibi işlevlere sahip güvenlik kablosu olarak kurulabilir


Bu halojen içermeyen, çapraz bağlanmış ve sıcaklığa dayanıklı kablolama ve kontrol kabloları geliştirilmiş yangın davranış özellikleri ile aydınlatma armatürleri, ısıtıcılar, elektrikli makineler (sıcaklık sınıfı B), anahtarlama sistemleri ve dağıtım panolarının kablolanması için kullanılır. Mükemmel yüksek sıcaklık kararlılığı nedeniyle çok uzun bir servis ömrü de verilir. Bu kablolar, hava koşullarına karşı iyi bir direnç gösterirken, sıcaklık, nem, ozon ve UV ışınlarına karşı çok dayanıklıdır. Bu kablolar daha çok trafik kontrol sistemleri ve çeşitli dış mekan uygulamaları için kullanılmaktadır. Duman oluşumu düşüktür ve yangın durumunda bu halojen içermeyen kabloların yanması sırasında aşındırıcı gazlar serbest kalmaz. Yangın durumunda zehirli dumanlar riski oldukça azdır çünkü renk yük değerleri daha düşüktür. Böylece disiplinli tahliye için değerli zaman kazanılabilir ve gereksiz yaşam kaybı önlenebilir. Bu sayede, masraflı kontrol ve izleme sistemlerinin hasar görmesi ve yangın nedeniyle bina ve tesislerin beton ve çelik yapıları azaltılmaktadır. Kişilere yönelik yaralanmalar ve malzemelere zarar gelmesi önlenebilir. Bazı durumlarda yüksek termal yükten dolayı bir alt iletken kesiti mümkündür ve bu sayede yer ve alandaki tasarruflar yapılabilir. Bu kablolama ve kontrol kabloları, güvenlik mühendisliği ve çevre koruma konusunda önemli bir katkı sağlar.


Yalıtımın aşırı sıcaklık değişikliklerine maruz kaldığı durumlarda, çelik örgü ile ekranlanan silikon kablolar kullanım için geliştirilmiştir. +220 ° C'ye kadar kısa süreli çalışma için +180 ° C'ye kadar kalıcı ısıya dayanıklıdır. Çevresel direnç özelliklerinin iyi performansı, silikon kabloların -60 ° C'ye kadar sıcaklıklarda kullanılabileceği anlamına gelir. Silikon kablolar halojensiz kablolardır ve özellikle elektrik santrallerinde kurulum için uygundur. Ayrıca çelik üretim endüstrilerinde, havacılık endüstrisinde, gemi binasında ve seramik, cam ve çimento fabrikalarında kullanımlarını bulmuşlardır. Ekranlı çelik örgü, sinyallerin ve impulsların sorunsuz bir şekilde iletilmesini sağlar.


Kablo izolasyonunun yüksek sıcaklık dalgalanmalarına maruz kaldığı tüm uygulamalar için silikon kauçuk yalıtımlı kablolar kullanılır. Bu kablolar +180 ° C'ye kadar sıcaklıklarda ve +220 ° C'de kısa süreler boyunca sürekli kullanım için ısıya dayanıklıdır. Silikon-kauçuk yalıtımlı kablolar, malzemenin mükemmel hava koşullarına karşı dayanıklılığı nedeniyle -60 ° C'ye kadar düşük sıcaklıklarda da kullanılabilir. Bu kablolar halojensizdir ve bu nedenle demir-çelik işleri, haddehaneler, dökümhaneler, uçak inşasında ve gemi yapımında, çimento, cam ve seramik tesislerinde uygulamalar için özellikle uygundur. Silikon-kauçuk yalıtımlı kablolar, projektörlerde ve yüksek güçlü aydınlatma armatürlerinde ve her türlü ısıtma ekipmanında kanıtlanmış uygulamaları göstermiştir. Sinyallerin ve nabzın parazitsiz iletimi, yüksek tarama yoğunluğu ile sağlanır. Yukarıda belirtilen uygulamalar için ideal parazit korumalı silikon çok çekirdekli esnek kablo.


Bu kablolar, kurulum ve işletme için artan mekanik stresin gerektiği her yerde kullanım için idealdir. Kablo izolasyonunun yüksek sıcaklık dalgalanmalarına maruz kaldığı tüm uygulamalar için silikon kauçuk yalıtımlı kablolar kullanılır. Kuru, nemli ve açık havada yüksek sıcaklıkta kurumaya uygundur. Düşük mekanik stres için esnek bağlantı kablosu, yani sauna, güneş enerjisi tesisatları, dökümhaneler ve çelik fabrikaları. Bu kablo sadece açık ve havalandırmalı kablo boruları ve kablo kanallarında sabit montaj için kullanılabilir. Sinyallerin ve nabzın parazitsiz iletimi, yüksek tarama yoğunluğu ile sağlanır. Yukarıda belirtilen uygulamalar için ideal parazit korumalı silikon çok çekirdekli esnek kablo. EMC = Elektromanyetik uyumluluk FRNC = Alev Geciktirici Aşındırıcı Tüm silikon kablolar FRNC versiyonlarında da mevcuttur. Özel bileşik conform alev test yöntemi C ile DIN VDE 0472 parça 804 ve IEC 60332-3'ün yanı sıra HD 405.3'e göre tasarlanmış ceket. Bu özel bileşik kendiliğinden söner. Bu nedenle, bu kablolar, örneğin, ortak binalar, elektrik santralleri, oteller, havaalanları vb. gibi işlevlere sahip güvenlik kablosu olarak kurulabilir.