Sanayi Kabloları

Kapsamlı endüstriyel kablo ve tel yelpazemiz içinde kontrol kabloları, veri ve bilgisayar kabloları, çekme zinciri kabloları, motor, servo ve geri besleme kabloları, her hava koşuluna elverişli ve kauçuk kablolar ve tek damarlıların yanı sıra uluslararası onaylı kablolar da bulunur.

Esnek Kontrol Kabloları
  • PVC Kontrol Kabloları
  • PUR Kontrol Kabloları
  • Halojensiz Kontrol Kabloları
  • Kendinden güvenli PVC kontrol kabloları
  • Organik-Yağ ve Mikrobik Dayanımlı Kablolar
Veri ve Bilgisayar Kabloları
  • PVC Veri Kabloları
  • Özel PVC Veri Kabloları
  • Özel Veri Aktarım Kabloları
  • PE-Yalıtımlı Veri Kabloları
  • Özel PVC Bağlantı Kabloları
  • PVC/PUR Kontrol Kabloları
  • Endüstri-Elektronik Kabloları
  • Halojensiz Veri Aktarımı Kabloları
Enerji Zincirleri Kablolarları
  • PVC Enerji Zinciri Kabloları
  • PUR Enerji Zinciri Kabloları
  • Organik-Yağ ve Mikrobik Dayanımlı Enerji Zinciri Kabloları
Motor, Servo ve Geri Besleme Kabloları
  • PVC & PUR Motor Besleme Kabloları
  • Servo Kablo
  • Geri Besleme Kablosu
  • Enerji Zinciri Geri Besleme Kabloları
  • EMC Motor Bağlantı Kabloları
Isıya Dayanıklı Kablolar
  • Silikon- Hortum hatları, Çelik örgülü
    veya +180 °C'ye kadar ekranlanmış
  • Kontrol ve bağlantı kablosu, çapraz bağlı
    +145 °C'ye kadar
  • Yüksek sıcaklıklar için özel damar yalıtımı
    +400 °C'ye kadar
Her Hava Koşuluna Elverişli ve Kauçuk Kablolar
  • Kauçuk Kablolar
  • Tamburlanabilen Kabloları
  • Asansör Kontrol Kabloları
Tamburlanabilen Kablolar
  • Tamburlanabilen Kablolar
  • PUR Tamburlanabilen ve Kontrol Kabloları
  • Özel Vinç Makarası Kabloları
  • Orta Gerilim Güç Kablosu
Robot Kabloları
  • Roboflex Recycle
  • Özel TPE-E/PUR Robot Kabloları
  • Halojensiz Robot Kabloları
  • Lağım Robotu Kabloları
Suya Dayanıklı Kablolar
  • Dalgıç Pompa Kabloları
  • Su Geçirmez Kauçuk Kılıflı Kablolar
Yassı- ve Yassı bant hattı
  • Özel PVC Yassı Kablo
  • Özel Neopren Yassı Kablo
  • yuvarlak, Özel Yassı bant Kablo
Tek Damarlılar
  • PVC Tek Damarlılar
  • PUR Tek Damarlılar
  • Kauçuk Yalıtımlı Tek Damarlılar
  • Esnek ve Isıya Dayanıklı Tek Damarlılar
  • Özel Silikon Tek Damarlılar
Dengeleme Kabloları
  • Özel uygulamalar için PVC, silikon veya diğer özel yalıtımlar
Koaksiyel Kablolar
  • RG-Koaksiyel Kablolar
  • CATV-Kablolar
  • SAT-Koaksiyel Kablolar
  • Mültimedya-Koaksiyel Kablolar
Uluslararası Standartlara Uygun Kablolar
  • UL/CSA Kontrol Kabloları
  • UL/CSA Veri Kabloları
  • UL/CSA Isıya Dayanıklı Kablolar
  • UL/CSA Kauçuk Kablolar
  • UL/CSA Enerji Zinciri Kabloları
  • UL/CSA Tek Damarlılar
  • UL/CSA Servo, Geri Besleme ve Motor Kabloları
  • İngiliz Standardı Kabloları
Havalimanı Kabloları 400 Hz
  • 400 Hz Havalimanı Kabloları
  • Havalimanları için 400 Hz Tamburlanabilir Kablolar
Kamyon Kabloları
  • PVC, Kamyon Kabloları
  • PUR, Kamyon Kabloları
  • Yassı Bant Akü Kabloları
Veri ve Bilgisayar Kabloları
  • PVC Veri Kabloları
  • Özel PVC Veri Kabloları
  • Özel Veri Aktarım Kabloları
  • PE-Yalıtımlı Veri Kabloları
  • Özel PVC Bağlantı Kabloları
  • PVC/PUR Kontrol Kabloları
  • Endüstri-Elektronik Kabloları
  • Halojensiz Veri Aktarımı Kabloları