ข่าวสาร

2557-11-24
HELUTOP® HT-PA-EX-Plus

Cable gland for use in explosive areas. According to newest standards: Impact strength: 7 Joule Temperature resistant: -60 °C

2557-10-16
HELUTOP Easy

Threadless cable gland for simple and quick assembly without any tools

2557-06-04
Servo and Feedback Cables

Check out our latest Servo and Feedback Cables brochure.

2557-03-28
Cables and Wires - Ready for China

We are “Ready for China” - Are you? HELUKABEL® has the required documents and permissions for the Chinese market

2557-02-12
PROFIBUS Plug Systems

In addition to selling cables by the mile, connection technology for automation systems is also a part of our portfolio. Our customers take advantage of being able to get the correct PROFIBUS plug connector along with the proper HELUKABEL®PROFIBUS wires from a single source.

2557-01-21
NANOFLEX® hygienic control power and data cables voted as "TOP PRODUCT OF 2013"

NANOFLEX® is the winner of "Wire Harness & Cable Connector Products of the Year" award.

2555-12-13
HELUnews - มีฉบับใหม่พร้อมอ่าน

อ่านทุกอย่างที่สำคัญเกี่ยวกับโครงการและผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน ...

2556-03-14
TOPSERV Hybrid

ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีด้าน Drive, การแก้ปัญหาสายแกนเดียวเป็นหัวข้อร้อนแรงในหมู่วิศวกรในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ค้นหาการพัฒนาที่น่าตื่นเต้นเพื่อตอบสนองข้อเสนอของตลาด

2556-04-05
CLEAN Plus

Permanently clean cable – สายเคเบิ้ลและสายไฟที่มี Lotus Effect. พวกเราใช้กระบวนการนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสายเคเบิ้ลของเราทั้งหมดสำหรับคุณ

2556-03-07
USA HELUKABEL

ผู้ร่วมงานของเรา Neal Allen จาก HELUKABEL® สหรัฐอเมริกา อธิบายผลงานด้านผลิตภัณฑ์ของเราไว้ ดีมาก!

2556-02-08
CLEANFLEX® HF - สายไฟสำหรับกระดูกงูที่เหมาะกับห้องปลอดเชื้อ

HELUKABEL® พร้อมแล้วสำหรับสายคอนโทรลและสายสัญญาณ CLEANFLEX® HF สำหรับกระดูกงู โดยนำเสนอโซลูชันที่เหมาะกับการใช้งานในห้องปลอดเชื้อ

2556-01-10
อุตสาหกรรมพลังงานลมในอนาคต

Uwe Schenk, ผู้จัดการสาขาทั่วโลกทางด้านพลังงานลม ได้ให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ altenergymag.com สหรัฐอเมริกาเมื่อเร็วๆนี้ เกี่ยวกับการพัฒนาในอนาคตของอุตสาหกรรมพลังงานลม

2555-10-10
Southern African Large Telescope (SALT)

HELUKABEL® สนับสนุน University of Wisconsin-Madison ด้วยสายเคเบิ้ลชนิดอ่อนสำหรับสภาพอากาศเย็นที่ใช้กับอุปกรณ์ถ่ายภาพอินฟราเรดตัวใหม่สำหรับ Southern African Large Telescope

2555-07-01
HELUKABEL ขยายส่วนการบริการหุ่นยนต์

HELUKABEL® ขยายส่วนการบริการด้านหุ่นยนต์ด้วยการเข้าครอบครอง ROBOTEC SYSTEMS GmbH จาก Kamp-Lintfort ของเยอรมนี และกลายเป็นบริษัทย่อยในเครือ

2555-06-19
SOLARFLEX-X PV1-F

ด้วย SOLARFLEX®-X PV1-F ของเรา เรามีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Green Line ซึ่งอยู่ในขอบเขตของความมุ่งมั่นที่แน่วแน่ของเราที่มีต่อพลังงานหมุนเวียน และได้รับการรับรอง TÜV และ VDE พร้อมคุณภาพมาตรฐานสูงสุดซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับผลิตภัณฑ์ HELUKABEL®

2555-06-19
คีมขันสกรู HELUTOOL SZ

เบ็ดเสร็จ! คีมขันสกรู HELUTOOL SZ จะช่วยคลาย "สกรูตัวปัญหา" ออกได้อย่างง่ายดาย

2555-05-01

หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ HELUKABEL®: เราจะเก็บ Drums สายเคเบิ้ลเปล่าของ HELUKABEL® ถึงสถานที่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับลูกค้าเยอรมนี