photovoltaikanlage

Cable Solutions for Photovoltaic Systems

From the solar cell to the grid ...

more

ยินดีต้อนรับสู่ HELUKABEL

HELUKABEL หนึ่งในบริษัทชั้นนำทางด้านสายไฟอุตสาหกรรมจากประเทศเยอรมนี

เราเป็นผู้ออกแบบ ผลิต และจัดจำหน่ายสายไฟ, สายไฟสั่งผลิตพิเศษ, สายไฟสำหรับงานด้านสื่อ (Media), สายไฟสำหรับงานด้านการจัดการข้อมูล เครือข่าย และบัสข้อมูล, สายไฟสำหรับงานด้านหุ่นยนต์ และอุปกรณ์เสริมต่างๆ สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมทั้งหมด

เรามีการผลิตสินค้าเพื่อเก็บสต็อกอยู่ภายในคลังสินค้ามากกว่า 33,000 รายการ เพื่อรองรับความต้องการใช้งานของลูกค้าทุกด้าน ทำให้เราสามารถ ส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าของเราภายในระยะเวลาอันสั้น เราวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความมั่นใจ และได้รับความพึงพอใจสูงสุด อันเป็นเป้าหมายหลักของเรา

จุดแข็งของเรา-เพื่อธุรกิจของคุณ

  • กระบวนการผลิตและพันธมิตรที่แข็งแกร่ง
  • การให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ระดับสูง
  • ศูนย์โลจิสติกส์ระบบอัตโนมัติทั้งหมด
  • คลังสินค้าขนาดใหญ่และมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • การจัดส่งที่รวดเร็ว
  • การบริการที่สมบูรณ์แบบ
  • ISO 9001:2008 เพื่อส่งมอบความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า