อุตสาหกรรมเคมี

นำเสนอสายเคเบิ้ลที่ทนทานต่อสารเคมีที่รุนแรงให้กับบริษัทเคมีชั้นนำระดับโลกต่าง ๆ

อุตสาหกรรมเคมีจะรับผิดชอบในการแปลงวัตถุดิบ (เช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ อากาศ น้ำ และแร่ธาตุ) เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ กว่า 70,000 ชนิด เช่น น้ำยาทำความสะอาดในบ้านเรือนและในอุตสาหกรรม โพลิเมอร์ ปุ๋ย และยารักษาโรคต่าง ๆ เป็นต้น

กระบวนการต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตสารเคมีที่ใช้อยู่ในทุก ๆ วันจำเป็นต้องใช้สายเคเบิ้ลที่ไม่ใช่แค่ต้องมีความยืดหยุ่นเท่านั้น แต่ยังต้องทนทานต่อน้ำมัน ไขมัน กรด เบส และสารเคมีอื่น ๆ ที่มีฤทธิ์รุนแรงอีกด้วย สายเคเบิ้ลของเราเหมาะกับงานที่อยู่ภายใต้สภาวะที่ไม่พึงประสงค์เหล่านี้เป็นอย่างดี และช่วยรักษากระบวนการทำงานให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

เราหวังว่าจะได้ช่วยเหลือคุณในการค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานเฉพาะของคุณ พร้อมตอบข้อสงสัยใด ๆ ที่คุณอาจจะมีในอนาคต

โทร +66 2927 3570-3 หรือส่งอีเมลหาเราที่: info@helukabel.co.th

ด้านล่างนี้ คุณจะพบกับตัวอย่างของสายเคเบิ้ลและสายไฟสำหรับอุตสาหกรรมเคมี :

For hazardous areas the cables with special marking (blue) (hazard type-i-) used as flexible control and measuring cables to meet the requirements for the installation of electrical apparatus. These installations are not earthed and require a separate power circuit. Those cables are not suitable for underground laying.


For hazardous areas the cables with special marking (blue) (hazard type-i-) used as flexible control and measuring cables to meet the requirements for the installation of electrical apparatus. These installations are not earthed and require a separate power circuit. Those cables are not suitable for underground laying. The copper braided screening ensures the transmission of data signals and free from interference.


For hazardous areas this flexible control cable has been constructed for closed circuit systems in accordance with VDE 0165 part 1, part 12.2.2.6, which covers the requirements for the special marking (blue) of this type (hazard type -i-). The paired construction and the copper screening afford a good protection against electrical interference and ensure the transmission of data signals.


Instrumentation cables are used in data processing and process control. Instrumentation cables are suitable for fixed installations in damp locations, in open spaces and for underground laying.


For fixed installation or flexible application, with free movements without forcing which do not constantly recur and without tensile stress, for high mechanical strain.As a measuring and control cable primarily in machinery and plant contruction, in building and air-conditoning systems, in warehousing and converying systems, in ship-building and for regenerative types of energy such as in the construction of wind power stations. Especially well-suited for use in public buildings, such as airports and train stations, where personal injuries and subsequent damage must be prevented in the event of a fire.


For fixed installation or flexible application, with free movements without forcing which do not constantly recur and without tensile stress, for high mechanical strain.An interference-free transmission of signals and pulse in assured by the high degree of screening. As a measuring and control cable primarily in machinery and plant contruction, in building and air-conditoning systems, in warehousing and converying systems, in ship-building and for regenerative types of energy such as in the construction of wind power stations. Especially well-suited for use in public buildings, such as airports and train stations, where personal injuries and subsequent damage must be prevented in the event of a fire.