อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

การผลิตอาหารนั้นต้องผ่านกรรมวิธีการควบคุมที่เข้มงวดและซับซ้อนภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับอาหาร ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์สายเคเบิ้ลที่เราผลิตไว้สำหรับอุตสาหกรรมนี้โดยเฉพาะ

อุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่องดื่มเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมมากที่สุด และสุขอนามัยก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง สำหรับสภาวะแวดล้อมพิเศษเหล่านี้ HELUKABEL® มีสายเคเบิ้ลแบบมีฉนวนหุ้มชั้นนอกที่ช่วยต้านเชื้อจุลินทรีย์ วัสดุฉนวนที่คิดค้นขึ้นเป็นพิเศษนี้จะช่วยป้องกันการปนเปื้อนและการเติบโตของแบคทีเรีย เพื่อรักษาความสะอาด สายเคเบิ้ลเหล่านี้ยังทนต่อน้ำยาทำความสะอาดมาตรฐานทุกชนิดที่ใช้ในกระบวนการทำความสะอาดอีกด้วย

สำหรับเครื่องจักรแปรรูปและบรรจุที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม HELUKABEL® มีสายเคเบิ้ลควบคุม สายแหล่งจ่ายไฟ เคเบิ้ลแกลนด์ ขั้วต่อ และท่อสายไฟ ส่วนประกอบแต่ละชิ้นมีความทนทานต่อสารเคมี ความเค้นทางอุณหภูมิและทางกายภาพต่าง ๆ ที่อาจทำให้ส่วนประกอบเสื่อมสภาพ เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้

เราเป็นพันธมิตรทางการค้ากับบริษัทชั้นนำต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อติดตามแนวโน้มใหม่ ๆ และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดอยู่ตลอดเวลา เพื่อความมั่นใจว่าเราจะพัฒนาโซลูชันที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่เหมาะกับความต้องการเฉพาะ

เราหวังว่าจะได้ช่วยเหลือคุณในการค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานเฉพาะของคุณ พร้อมตอบข้อสงสัยใด ๆ ที่คุณอาจจะมีในอนาคต

โทร +66 2927 3570-3 หรือส่งอีเมลหาเราที่: info@helukabel.co.th

ด้านล่างนี้ คุณจะพบกับตัวอย่างของสายเคเบิ้ลและสายไฟสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม :

Special PUR cable for the food and beverage industry; outer sheath with antimicrobial properties increases process reliability in all applications in which food and beverages are processed unpacked and unsealed, e.g. processing of dairy products, meat, fish; production of convenience foods, brewery and??beverage industry.


Screened special PUR cable for the food and beverage industry; outer sheath with antimicrobial properties increases process reliability in all applications in which food and beverages are processed unpacked and unsealed, e.g. processing of dairy products, meat, fish; production of convenience foods, brewery and beverage industry.


Special PUR data cable for the food and beverage industry; outer sheath with antimicrobial properties increases process reliability in all applications in which food and beverages are processed unpacked and unsealed, e.g. processing of dairy products, meat, fish; production of convenience foods, brewery and beverage industry.


Special PUR cable for the food and beverage industry; outer sheath with antimicrobial properties increases process reliability in all applications in which food and beverages are processed unpacked and unsealed, e.g. processing of dairy products, meat, fish; production of convenience foods, brewery and beverage industry.


These cables are used for flexible use for medium mechanical stresses with free movement without tensile stress or forced movements in dry, moist and wet rooms but not suitable for open air. These are designed as control and connecting cables to machines, tool machineries, conveyor belts and production lines. These cables are not effected to the chemical influences. Cables for moist and wet rooms, specially used for machines in breweries, bottling plants and car washing stations. These cables may be allowed to move once installed provided that the cables are not mechanically stressed during movement.


These cables are used for flexible use for medium mechanical stresses with free movement without tensile stress or forced movements in dry, moist and wet rooms but not suitable for open air. These are designed as control and connecting cables to machines, tool machineries, conveyor belts and production lines. These cables are not effected to the chemical influences. Cables for moist and wet rooms, specially used for machines in breweries, bottling plants and car washing stations.


These cables are used for flexible use for medium mechanical stresses with free movement without tensile stress or forced movements in dry, moist and wet rooms but not suitable for open air. These are designed as control and connecting cables to machines, tool machineries, conveyor belts and production lines. These cables are not effected to the chemical influences. Cables for moist and wet rooms, specially used for machines in breweries, bottling plants and car washing stations. These cables may be allowed to move once installed provided that the cables are not mechanically stressed during movement. The interconnection of parts of machines used for manufacturing purposes including machine tools where some degree of protection against electromagnetic interference is required.


For hazardous areas the cables with special marking (blue) (hazard type-i-) used as flexible control and measuring cables to meet the requirements for the installation of electrical apparatus. These installations are not earthed and require a separate power circuit. Those cables are not suitable for underground laying.


For hazardous areas the cables with special marking (blue) (hazard type-i-) used as flexible control and measuring cables to meet the requirements for the installation of electrical apparatus. These installations are not earthed and require a separate power circuit. Those cables are not suitable for underground laying. The copper braided screening ensures the transmission of data signals and free from interference.


For hazardous areas this flexible control cable has been constructed for closed circuit systems in accordance with VDE 0165 part 1, part 12.2.2.6, which covers the requirements for the special marking (blue) of this type (hazard type -i-). The paired construction and the copper screening afford a good protection against electrical interference and ensure the transmission of data signals.


HELUKABEL® BIOFLEX-500-JZ is an extremely robust control cable with high abrasion and tear resistant properties. Due to its high resistance to Bio-fuel, Bio-oil and coolant emulsions. It is especially suited for use in the machine, tool making and plant industries as well as in the steel industry for difficult and problem areas. The high flexibility of this cable type makes it quick and easy to install. Suitable for outdoor lying.


HELUKABEL® BIOFLEX-500-JZ-C is an extremely robust control cable with high abrasion and tear resistant properties. Due to its high resistance to Bio-fuel, Bio-oil and coolant emulsions. It is especially suited for use in the machine, tool making and plant industries as well as in the steel industry for difficult and problem areas. The inner sheaths of those cables raise the mecanical stress. The high flexibility of this cable type makes it quick and easy to install. Suitable for outdoor lying. These screened cables are particularly suitable for the interference-free transmission in instrumentation and control engineering applications (electromagnetic compatibility). ¹) For the critical applications we advise for consultation.


Extremly robust universal cable. This cable is specially installed in rubbish, sewage-treatment plants, composting works, animal stalls and greenhouses. Suitable for installation for flexible use for medium mechanical, stresses with free movement without tensile stress or forced movements in dry, moist and wet rooms as well as outside.


Extremly robust universal cable. This cable is specially installed in rubbish, sewage-treatment plants, composting works, animal stalls and greenhouses. The inner sheaths of those cables raise the mechanical stress. Suitable for installation for flexible use for medium mechanical, stresses with free movement without tensile stress or forced movements in dry, moist and wet rooms as well as outside. The high flexibility of this cable type makes it quick and easy to install. This screened cable is ideal for use in data signal transmission free from interferences for measurement and control engineering technology.