อุตสาหกรรมยานยนต์

อุตสาหกรรมยานยนต์ต้องการสายเคเบิ้ลที่มีความอ่อนตัวสูงเพื่อรับมือกับความเค้นที่ไม่ซ้ำใครในกระบวนการผลิต

อุตสาหกรรมยานยนต์ต้องทำงานภายใต้ความกดดันในการทำงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของตลาดอยู่ตลอดเวลา HELUKABEL® ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับผู้ผลิตยานยนต์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาโซลูชันที่ช่วยดูแลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพระดับสูง พร้อมช่วยประหยัดต้นทุนอีกด้วย

เราหวังว่าจะได้ช่วยเหลือคุณในการค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานเฉพาะของคุณ พร้อมตอบข้อสงสัยใด ๆ ที่คุณอาจจะมีในอนาคต

โทร +66 2927 3570-3 หรือส่งอีเมลหาเราที่: info@helukabel.co.th


ด้านล่างนี้ คุณจะพบกับตัวอย่างของสายเคเบิ้ลและสายไฟสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ :

Vehicle Cable FLY

One colour / two colour (old type FLK), according to DIN ISO 6722. PVC insulated single core cables are used for vehicle constructions.


Vehicle Cable FLRY

FLRY-Type A (FLK-R) / -Type B (FLK-D). PVC insulated single core cables are used for vehicle constructions.