HELUTOP® Protection tab

Produktfoto
Note

*Protection tab 903492 only for cable glands type HT and HT-MS with clamping range 5-10mm.

Description

HELUTOP® Protection tab

Description

Protection tab for sealing of not assigned cable glands HELUTOP® HT.

Areas of application
  • Plant and machine construction
  • Robotics
  • Automation technology
  • Vehicle construction and shipbuilding
  • Railway technology
  • Installation technology
  • Control cabinet construction
Downloads
Data sheet

Part no.

Size

metric/ PG

Clamping area

from/up to

mm

Outer Ø

head

mm

Outer Ø

insert

mm

Height

total

mm

Height

head

mm

Unit

Net EUR/100 items at a purchase of

up to 100

101 - 500

501 - 1000

905924

M16/ PG7

3,0 - 6,5

9,2

6,4

11,0

4,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

905925

M16

4,0 - 8,0

10,5

8,0

16,0

5,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

903492*

M16

5,0 - 10,0

13,3

9,7

20,7

5,7

100

o. r.

o. r.

o. r.

903493

M20

6,0 - 12,0

15,8

12,0

18,0

8,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

905928

M20/ PG16

10,0 - 14,0

18,0

13,6

18,7

8,7

100

o. r.

o. r.

o. r.

903494

M25

11,0 - 17,0

19,9

16,4

18,3

7,3

100

o. r.

o. r.

o. r.

905929

M25/ PG21

13,0 - 18,0

22,2

17,8

21,0

9,7

100

o. r.

o. r.

o. r.

903495

M32

15,0 - 21,0

24,1

20,4

21,2

9,2

100

o. r.

o. r.

o. r.

903496

M40

19,0 - 28,0

32,0

27,5

25,0

9,0

100

o. r.

o. r.

o. r.