Nyheter

2015-06-17
Kablar med UL & CSA-godkännande

Touchdown! Träffa rätt bland kablar för USA och Kanada. Använd våra tabeller för att välja lämpliga UL/CSA-kablar till exportprojekt.

2015-09-10
Spadtag i Windsbach

HELUKABEL investerar 20 miljoner Euro in ny anläggning.

2015-08-04
Kablar / ledningar av aluminium

Nytt! Katalog med kablar och ledningar av aluminium. Ladda ner din gratis kopia idag!

2015-07-21
Ny broschyr med kabelskor

Vi har satt ihop en speciell broschyr med våra kabelskor och tillhörande verktyg - så nu har du dessa produkter på ett ställe!

2015-06-17
Kablar med UL & CSA-godkännande

Touchdown! Träffa rätt bland kablar för USA och Kanada. Använd våra tabeller för att välja lämpliga UL/CSA-kablar till exportprojekt.

2015-04-01
Ny kabelkatalog

Beställ eller ladda ner den nya katalogen.

2015-03-03
Broschyr BUS-system

Vi har satt ihop en broschyr med allt du behöver för BUS-system.

2014-11-28
Matningskabel till frekvensomvandlare

NYHET! Ökad maximal drifttemperatur: + 90 °C

2014-11-24
HELUTOP HT-PA-EX-Plus

Kabelförskruvning för användning i explosiva miljöer. Enligt senaste standard, stötstyrka 7 Joule, tål temperaturer ned till -60 °C

2014-10-08
HELUKABEL Easy

Förskruvning utan gänga för snabb och enkel montering utan verktyg.

2014-07-30
Säker vid brand

Med kabelserien HELUCOM FS90 erbjuder HELUKABEL en fiberoptisk kabel som vid fall av brand uppehåller kommunikationen i 90 minuter.

2014-07-29
Slappna av med Lisa & Tom

Lisa och Tom visar hur enkelt och avslappnat det kan vara att köpa kablar och tillbehör.

2015-05-01
POWER - Nytt nummer ute

HELUKABELs kundtidning - Läs och lär om aktuella projekt och produkter.

2013-03-14
TOPSERV Hybrid

Inom drive-teknologin har enkabellösningar varit ett hett tema bland ingenjörer länge nu. Lär dig mer om marknadens spännande utveckling.

2013-04-05
CLEAN Plus

Permanent ren kabel – Kablar och ledningar med lotuseffekt. Genom vår innovativa nanoteknologi förbättrar vi kablar för dig.

2013-03-07
HELUKABEL på mindre än 90 sekunder

Våra kollega Neal Allen från HELUKABEL® USA förklarar hela vår produktportfölj på mindre än 90 sekunder. Inte illa!

2013-02-08
CLEANFLEX® HF - kablar för släpkedja i renrum

I sortimentet från HELUKABEL® ingår serien CLEANFLEX® HF ,ed styr- och datakablar som kan användas i bärlina. Dessa kablar är den perfekta lösningen för användning i renrum.

2013-01-10
Vindkraftens framtid

Uwe Schenk, Global Segment Manager Wind hos HELUKABEL, gjorde nyligen en intervju med den amerikanska tidningen altenergymag.com. Han pratade om den framtida utvecklingen inom vindkraftsindustrin. Se intervjun här.