ADU

Core end sleeves

Produktfoto
Note
Assignment to cable cross section according to DIN 46228: up to 50mm² to nominal size - over 50mm² no specificatin; Assignment to suitable size possible.
Description

ADU

Description

Non-insulated core end sleeves prevent stripped wires from fanning. The hopper-shaped socket enables them to be pushed easily onto the wires.

Downloads
Data sheet

Part no.

Size

mm²

Length

mm

Unit

Net EUR/100 items at a purchase of

up to 5000

5001 - 10000

10001 - 50000

91368

0,5

6,0

1000

o. r.

o. r.

o. r.

91370

0,5

10,0

1000

o. r.

o. r.

o. r.

91371

0,75

6,0

1000

o. r.

o. r.

o. r.

91372

0,75

8,0

1000

o. r.

o. r.

o. r.

91373

1,0

6,0

1000

o. r.

o. r.

o. r.

91374

1,0

10,0

1000

o. r.

o. r.

o. r.

91375

1,5

7,0

1000

o. r.

o. r.

o. r.

91376

1,5

10,0

1000

o. r.

o. r.

o. r.

93096

2,5

7,0

1000

o. r.

o. r.

o. r.

93097

2,5

10,0

1000

o. r.

o. r.

o. r.

93099

4,0

9,0

1000

o. r.

o. r.

o. r.

94000

4,0

12,0

1000

o. r.

o. r.

o. r.

94001

6,0

10,0

250

o. r.

o. r.

o. r.

94002

6,0

12,0

250

o. r.

o. r.

o. r.

94003

6,0

15,0

250

o. r.

o. r.

o. r.

94004

10,0

12,0

250

o. r.

o. r.

o. r.

94005

10,0

15,0

250

o. r.

o. r.

o. r.

94006

10,0

18,0

250

o. r.

o. r.

o. r.

94007

16,0

12,0

250

o. r.

o. r.

o. r.

94008

16,0

15,0

250

o. r.

o. r.

o. r.

94009

16,0

18,0

250

o. r.

o. r.

o. r.

94010

25,0

12,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

94011

25,0

15,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

94012

25,0

18,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

94013

25,0

25,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

94014

25,0

32,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

94015

35,0

18,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

94016

35,0

25,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

94018

35,0

32,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

94019

50,0

18,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

94020

50,0

22,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

94021

70,0

25,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

94022

70,0

32,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

91030

95,0

25,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

91031

95,0

32,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

96841

120,0

32,0

50

o. r.

o. r.

o. r.