Wind Turbine cables

Som en av de internationellt ledande tillverkarna av kablar, ledningar och kabeltillbehör, kan vi erbjuda vindkraftsindustrin en mängd olika lösningar med fokus på naceller, kabelslingor, nedre torn och styrning/transformatorer för torn, inklusive tillämpningar med mellanhög spänning.

  • Nacell
    • Oljeresistent II och värmeresistent
  • Loop
    • Alla vridbara kablar testas i upp till 18 000 cykler vår 8 m höga testtorn
  • Torn
    • Flexibla aluminium-, koppar- och fiberoptiska kablar

Våra vindkablar uppvisar överlägsna egenskaper vid temperaturer mellan -55 °C och +145°C för CCV- offshore-tillämpningar. Kablarna har godkänts internationellt av UL, CSA, CE och VDE. De är WTTC-märkta och har klarat flamtestet FT4.

TC TRAY CABLES UL/CSA
  • Flexibla PVC-data- och styrkablar
  • Flexibla, skärmade PVC-data- och styrkablar
  • PVC-styrkablar
  • PVC-strömkablar
Vridna kablar / strömkablar
  • HELUWIND® WK-serien
AL-kablar

- HELUWIND WK POWERLINE ALUMINUM

flexibla ALU-/kopparkablar
  • HELUWIND® WK POWERLINE
Kablar för mellanhög spänning
  • HELUWIND® WK-serien
Torn- & infrastrukturkablar
  • Strömkablar
  • Kablar för mellanhög och låg spänning
Styrkablar
  • PVC-styrkablar
  • Halogenfria, flexibla styrkablar
  • Gummimantlade kablar
  • Halogenfria styr- och anslutningskablar med ökad värmeresistens
Enkelledare
  • PVC-enkelledare
  • LSZH, gummiisolerade enkelledare
  • Halogenfria enkelledare med ökad värmeresistens
Datakablar
  • PVC-datakablar
  • Specialdatakablar
  • PUR-kablar i bärlina
Industrikablar och -ledningar
Kommunikationskablar
  • Ethernetkablar för industri
  • BUS-kablar
  • Fiberoptiska kablar
Kabeltillbehör
  • Kabelhållare
  • Förskruvning
  • Kontaktdon, kabelskor
  • Roxtec-tätningslösningar
  • Kabelfästen
  • Krymprör
  • Ytterligare tillbehör