Industrial Cables & Wires

Vårt stora urval av industriella ledningar och kablar inkluderar produkter som styrkablar, data- och datorkablar, kablar i bärlina, motor-, servo- och givarkablar, allväders- och gummikablar, enkelledare samt internationellt godkända kablar.

Flexibla styrkablar
  • PVC-styrkablar
  • PUR-styrkablar
  • Halogenfria styrkablar
  • PVC-styrkablar för egensäkra kretsar
  • Bio-olje- och mikrobiellt resistenta kablar
Data- och datorkablar
  • PVC-datakablar
  • Special PVC-datakablar av specialtyp
  • Dataöverföringskablar av specialtyp
  • PE-isolerade datakablar
  • PVC-anslutningskablar av specialtyp
  • PVC/PUR-styrkablar
  • Elektronikkablar för industrin
  • Halogenfria dataöverföringskablar
Kablar för bärlinor
  • PVC-kablar för bärlinor
  • PUR-kablar för bärlinor
  • Bio-olje- och mikrobiellt resistenta kablar för bärlinor
Motor-, servo- & givarkablar
  • PVC & PUR-motorströmkablar
  • Servokabel
  • Givarkabel
  • Givarkablar för bärlina
  • EMC-motorströmkablar
Värmeresistenta kablar
  • Flerledarkablar av silikon, med stålfläta
    eller skärmade upp till +180 °C
  • Styr- och anslutningskabel, tvärbunden
    upp till +145 °C
  • Isoleringskablar med specialledare för temperaturer
    upp till +400 °C
Allväders- och gummikablar
  • Gummikablar
  • Trumkablar
  • Styrkablar för hissar
Släpkablar
  • Släpkablar
  • PUR-släp och styrkablar
  • Trumkablar av specialtyp för kranar
  • Strömkabel för mellanhög spänning
Robotkablar
  • Roboflex Recycle
  • TPE-E/PUR-robotkablar av specialtyp
  • Halogenfria robotkablar
  • Robotkablar för kanalsystem
Vattenresistenta kablar
  • Dränkbara pumpkablar
  • Vattentäta gummimantlade kablar
Platta kablar och bandkablar
  • Platt PVC-kabel av specialtyp
  • Platt neoprenkabel av specialtyp
  • Rundformad, platt bandkabel av specialtyp
Enkelledare
  • PVC-enkelledare
  • PUR-enkelledare
  • Gummiisolerade enkelledare
  • Flexibla och värmeresistenta enkelledare
  • Silikonenkelledare av specialtyp
Kompensationskablar
  • PVC-, silikon och övriga isoleringar för särskilda användningar
Koaxialkablar
  • RG-koaxialkablar
  • CATV-kablar
  • SAT-koaxialkablar
  • Multimedia-koaxialkablar
Kablar enligt internationella standarder
  • UL/CSA Styrkablar
  • UL/CSA Datakablar
  • UL/CSA Värmeresistenta kablar
  • UL/CSA Gummikablar
  • UL/CSA Kablar för bärlinor
  • UL/CSA Enkelledare
  • UL/CSA Servo-, givar- & motorkablar
  • Kablar enligt brittisk standard
Flygplatskablar 400 Hz
  • 400 Hz Flygplatskablar
  • 400 Hz Släpkablar för flygplatser
Lastbilskablar
  • PVC-lågspänningskablar
  • PUR-lågspänningskablar
  • Platta batterikablar