Logistikcentrum

Nytt tänk kring logistik inom kabelbranschen

För att möta marknadens ökande krav öppnade HELUKABEL® ett logistikcentrum i december 2001. Målet med logistikcentrumet är att via automation öka effektiviteten på processen mellan beställning och leverans.

Innovativ lagerteknik och ultramodern informationsteknik gör denna installation unik inom kabelbranschen. Toppmodern automation gör att upp till 1 000 beställningar kan hanteras varje dag. Vårt exakta system hämtar in produkter från över 16 000 pallagringsplatser. Sju hyllmatare jobbar i de 14 hyllgångarna där varje gång är 97 m lång och 14 förvaringsplatser hög.

HELUKABEL bygger ut sitt logistikcentrum

Med en investering på 33 miljoner Euro i en ny byggnad, fördubblar HELUKABEL® sin lagerkapacitet vid högkvarteret i Hemmingen (nära Stuttgart) och tar därmed nästa spadtag för fortsatt tillväxt.

AEO-certifikat

HELUKABEL® har AEO-F-certifikatet från Stuttgarts tullverk, vilket gör företaget till en officiell ”Authorized Economic Operator” (godkänd ekonomisk aktör).