Kvalitet är en av HELUKABELs topprioriteringar

Toppmodern testutrustning och tuffa testprocesser säkerställer vår höga kvalitetsstandard.

HELUKABEL® erbjuder våra kunder produkter av hög kvalitet som motsvarar flera internationella standarder och certifikat.

Alla certifierade produkter från HELUKABEL® kontrolleras regelbundet av fristående test- och certifieringscenter. Vår garanti för hög kvalitet backas upp av ett integrerat ledningssystem som används i hela vårt globala nätverk.

I början av 90-talet var HELUKABEL® ett av de första företagen inom branschen med ett ledningssystem som motsvarar ISO 9001:2008-standarderna, vilket är ytterligare ett bevis på vårt åtagande att tillverka kablar och ledningar av mycket hög kvalitet.

1999 erhöll vi certifikatet DIN EN ISO 14001:2009 för vårt arbete med att säkerställa att vårt kvalitetshanteringssystem uppfyller stränga miljöstandarder.

I både produktion och logistik använder vi den senaste tekniken. ISO-certifikaten utgör konkreta bevis på vårt kvalitet- och miljöarbete, vilket motiverar det höga förtroende som kunder har för varumärket HELUKABEL®.