Forskning & utveckling

Kablar & ledningar - made in Germany

Vi utvecklar optimerade kabellösningar för våra kunder. Vårt huvudfokus ligger på produkter för mobil användning med hög nivå av vertikal integration. Våra kunder kräver produkter med extrem motståndskraft mot kemiska, elektriska och mekaniska påfrestningar. Produkterna ska ha en liten böjningsradie, måste kunna böjas åt olika håll många gånger och naturligtvis ha en lång livslängd. Vårt produktutvecklingsteam utformar kablar som konsekvent uppfyller dessa krav.

Nya produkter testas på vårt toppmoderna testcenter i Windsbach för att kontrollera om är redo att användas och om de kan rymmas i vår standardtillverkning. Våra stränga kvalitetskrav upprätthålls också med mätningar och slumpmässiga stickprovskontroller som utförs under produktionen.

HELUKABEL® ligger i framkant av kabel- och ledningsindustrin med nya och unika kabeldesigner. Allt eftersom tekniken förbättras, utmanas vi ständigt att ta fram högkvalitativa produkter som uppfyller våra kunders ständigt förändrade krav.

Analys- och testutrustning i vårt labb

Testutrustning för bärlinor

Här testas framför allt produkter som ska användas i bärlinor som rör sig i korta, mellanlånga och långa avstånd vid långsam och snabb hastighet.

Testtorn för vindkraftskablar

I vårt egenkonstruerade 6 m höga HELUKABEL®-testtorn testas alla vridbara vindkraftskablar i 18 000.

Brandprovsutrustning

Vi genomför regelbundet brandprov i enlighet med internationella standarder som UL/CSA, VDE, HAR.

Slitagetestutrustning

Med slitagetestutrustningen testar man yttermantelns hållbarhet gällande nötningsbeständighet.

Vridningstestcenter
  • Teststationer: 2 x 4
  • Hastighet: 0,3–1 U/s
  • Kabeldiameter: 8–50 mm
  • Vridningsvinkel: +/- 720° i 5°-steg
  • Inspänningslängd: 0–2000 mm
  • Kontrollvikt per exempel: 1–20 kg