Mat & dryck

Produktionen av livsmedel är föremål för omfattande livsmedelslagar och intensiva kvalitetskontroller, vilket inkluderar de kabelprodukter vi tillverkar specifikt för denna bransch.

Mat- och dryckesindustrin är en av del allra hårdast reglerade där hygien är av yttersta vikt. För dessa miljöer kan HELUKABEL® erbjuda kablar med en antimikrobiell yttermantel. Det speciellt framtagna isoleringsmaterialet förebygger kontaminering och bakterietillväxt. För att klara av de tuffa renhetskraven är kablarna resistenta mot alla vanliga tvättmedel som används under rengöringsprocessen.

För bearbetnings- och förpackningsmaskiner som används inom mat- och dryckesindustrin, erbjuder HELUKABEL® ett brett utbud av styrkablar, strömkablar, förskruvningar, kontaktdon och ledningsrör. Alla komponenter är både pålitliga, effektiva och har egenskaper som gör de resistenta mot de olika kemiska, termiska och fysiska påfrestningar som leder till nedbrytning.

Vi samarbetar med många ledande företag inom mat- och dryckesindustrin för att hålla koll på nya trender och bästa praxis. På så sätt kan vi säkerställa att vi utvecklar de mest effektiva lösningar som passar företagens specifika behov

Vi ser fram emot att hjälpa dig med att ta fram de produkter som bäst passar dina behov och att svara på de frågor du eventuellt har.

Ring +49 7150 9209-0 eller kontakta oss via e-post: info@helukabel.de

Below you will find examples of cables and wires for Food & Beverage Industry:


These cables are used for flexible use for medium mechanical stresses with free movement without tensile stress or forced movements in dry, moist and wet rooms but not suitable for open air. These are designed as control and connecting cables to machines, tool machineries, conveyor belts and production lines. These cables are not effected to the chemical influences. Cables for moist and wet rooms, specially used for machines in breweries, bottling plants and car washing stations. These cables may be allowed to move once installed provided that the cables are not mechanically stressed during movement.


These cables are used for flexible use for medium mechanical stresses with free movement without tensile stress or forced movements in dry, moist and wet rooms but not suitable for open air. These are designed as control and connecting cables to machines, tool machineries, conveyor belts and production lines. These cables are not effected to the chemical influences. Cables for moist and wet rooms, specially used for machines in breweries, bottling plants and car washing stations.


These cables are used for flexible use for medium mechanical stresses with free movement without tensile stress or forced movements in dry, moist and wet rooms but not suitable for open air. These are designed as control and connecting cables to machines, tool machineries, conveyor belts and production lines. These cables are not effected to the chemical influences. Cables for moist and wet rooms, specially used for machines in breweries, bottling plants and car washing stations. These cables may be allowed to move once installed provided that the cables are not mechanically stressed during movement. The interconnection of parts of machines used for manufacturing purposes including machine tools where some degree of protection against electromagnetic interference is required.


For hazardous areas the cables with special marking (blue) (hazard type-i-) used as flexible control and measuring cables to meet the requirements for the installation of electrical apparatus. These installations are not earthed and require a separate power circuit. Those cables are not suitable for underground laying.


For hazardous areas the cables with special marking (blue) (hazard type-i-) used as flexible control and measuring cables to meet the requirements for the installation of electrical apparatus. These installations are not earthed and require a separate power circuit. Those cables are not suitable for underground laying. The copper braided screening ensures the transmission of data signals and free from interference.


For hazardous areas this flexible control cable has been constructed for closed circuit systems in accordance with VDE 0165 part 1, part 12.2.2.6, which covers the requirements for the special marking (blue) of this type (hazard type -i-). The paired construction and the copper screening afford a good protection against electrical interference and ensure the transmission of data signals.


HELUKABEL® BIOFLEX-500-JZ is an extremely robust control cable with high abrasion and tear resistant properties. Due to its high resistance to Bio-fuel, Bio-oil and coolant emulsions. It is especially suited for use in the machine, tool making and plant industries as well as in the steel industry for difficult and problem areas. The high flexibility of this cable type makes it quick and easy to install. Suitable for outdoor lying.


HELUKABEL® BIOFLEX-500-JZ-C is an extremely robust control cable with high abrasion and tear resistant properties. Due to its high resistance to Bio-fuel, Bio-oil and coolant emulsions. It is especially suited for use in the machine, tool making and plant industries as well as in the steel industry for difficult and problem areas. The inner sheaths of those cables raise the mecanical stress. The high flexibility of this cable type makes it quick and easy to install. Suitable for outdoor lying. These screened cables are particularly suitable for the interference-free transmission in instrumentation and control engineering applications (electromagnetic compatibility). ¹) For the critical applications we advise for consultation.


Extremly robust universal cable. This cable is specially installed in rubbish, sewage-treatment plants, composting works, animal stalls and greenhouses. Suitable for installation for flexible use for medium mechanical, stresses with free movement without tensile stress or forced movements in dry, moist and wet rooms as well as outside.


Extremly robust universal cable. This cable is specially installed in rubbish, sewage-treatment plants, composting works, animal stalls and greenhouses. The inner sheaths of those cables raise the mechanical stress. Suitable for installation for flexible use for medium mechanical, stresses with free movement without tensile stress or forced movements in dry, moist and wet rooms as well as outside. The high flexibility of this cable type makes it quick and easy to install. This screened cable is ideal for use in data signal transmission free from interferences for measurement and control engineering technology.