Bilindustri

Bilindustrin kräver kablar med hög flexibilitet som klarar av stora påfrestningar under tillverkningsprocessen.

Bilindustrin arbetar ständigt med att optimera sin verksamhet för att maximera effektiviteten och möta marknadens tuffa krav och förväntningar. HELUKABEL® samarbetar med biltillverkare för att utveckla lösningar som gör att tillverkningen kan hållas så effektiv som möjligt, samtidigt som kostnaderna hålls nere.

Vi ser fram emot att hjälpa dig med att ta fram de produkter som bäst passar dina behov och att svara på de frågor du eventuellt har.

Ring +49 7150 9209-0 eller kontakta oss via e-post: info@helukabel.de


Below you will find examples of cables and wires for Automotive:

Vehicle Cable FLY

One colour / two colour (old type FLK), according to DIN ISO 6722. PVC insulated single core cables are used for vehicle constructions.


Vehicle Cable FLRY

FLRY-Type A (FLK-R) / -Type B (FLK-D). PVC insulated single core cables are used for vehicle constructions.