| Part no. black | Nominal size mm | Inner Ø mm | Outer Ø mm | Per metres | Net EUR/100 metres at a purchase of | | up to 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | | 97496 | 10,0 | 8,4 | 13,4 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 97134 | 14,0 | 12,5 | 18,5 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 97135 | 20,0 | 19,2 | 25,3 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 97205 | 23,0 | 23,4 | 30,8 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 96732 | 37,0 | 31,0 | 41,4 | 25 | o. r. | o. r. | o. r. | | 90054 | 45,0 | 42,7 | 54,0 | 25 | o. r. | o. r. | o. r. | | 920180 | 70,0 | 67,5 | 79,8 | 10 | o. r. | o. r. | o. r. | |