USH with flange pipe holder | Part no. grey | Part no. black | Suitable for tube with outer Ø | Width mm | Height mm | Unit | Net EUR/100 items at a purchase of | | up to 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | | 91200 | 93497 | 21,0 | 38,0 | 40,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 91201 | 93498 | 28,5 | 38,0 | 40,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 91202 | 93499 | 34,5 | 46,0 | 48,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 91203 | 93507 | 42,5 | 52,0 | 59,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 91204 | 93508 | 54,5 | 68,0 | 77,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | |