metric thread | Part no. | Size Metr. | Thread length mm | Spanner size mm | Unit | Net EUR/100 items at a purchase of | | up to 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | | 904240 | M12 x 1,5 | 8,0 | 15 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 904241 | M16 x 1,5 | 9,0 | 19 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 904242 | M20 x 1,5 | 9,0 | 24 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 904243 | M25 x 1,5 | 9,0 | 29 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 904244 | M32 x 1,5 | 11,0 | 38 | 25 | o. r. | o. r. | o. r. | | 904245 | M40 x 1,5 | 11,5 | 46 | 10 | o. r. | o. r. | o. r. | | 904246 | M50 x 1,5 | 13,0 | 56 | 5 | o. r. | o. r. | o. r. | |