| Part no. | Inner Ø mm | Outer Ø mm | Per metres | Net EUR/100 metres at a purchase of | | up to 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | | 97014 | 8,0 | 10,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 97015 | 12,0 | 14,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 97016 | 14,0 | 17,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 97017 | 16,0 | 19,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 97018 | 18,0 | 21,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 97019 | 24,0 | 27,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 97020 | 31,0 | 36,0 | 25 | o. r. | o. r. | o. r. | | 97021 | 40,0 | 45,0 | 25 | o. r. | o. r. | o. r. | | 97022 | 51,0 | 56,0 | 25 | o. r. | o. r. | o. r. | |