metric thread | Part no. | Type | Size Metric | Suitable for tube ND | Suitable for tube outer Ø mm | Thread length mm | Spanner size mm | Unit | Net EUR/100 items at a purchase of | | up to 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | | 905913 | - | M16 x 1,5 | 3/8 | 19,4 | 13,0 | 30,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 905914 | - | M20 x 1,5 | 1/2 | 23,4 | 13,0 | 36,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 905058 | - | M25 x 1,5 | 3/4 | 29,5 | 15,0 | 41,0 | 25 | o. r. | o. r. | o. r. | | 905059 | - | M32 x 1,5 | 1 | 36,3 | 15,0 | 50,0 | 10 | o. r. | o. r. | o. r. | | 905060 | - | M40 x 1,5 | 1 1/4 | 46,0 | 16,0 | 60,0 | 5 | o. r. | o. r. | o. r. | | 905061 | - | M50 x 1,5 | 1 1/2 | 52,4 | 19,0 | 66,0 | 5 | o. r. | o. r. | o. r. | | 905062 | - | M63 x 1,5 | 1 1/2 | 52,4 | 19,0 | 81,0 | 4 | o. r. | o. r. | o. r. | | 905063 | - | M63 x 1,5 | 2 | 66,6 | 19,0 | 81,0 | 4 | o. r. | o. r. | o. r. | |