metric thread | Part no. | Size Metr. | Cable Ø from / to mm | Outer Ø Shielding from / up to mm | Thread length mm | Spanner size mm | Unit | Net EUR/100 items at a purchase of | | up to 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | | 98257 | M63 x 1,5 | 40,0 - 45,0 | 36,0 - 41,0 | 10,0 | 65 | 1 | o. r. | o. r. | o. r. | | 96560 | M63 x 1,5 | 45,0 - 51,0 | 36,0 - 45,0 | 10,0 | 70 | 1 | o. r. | o. r. | o. r. | | 94218 | M63 x 1,5 | 45,0 - 51,0 | 40,0 - 48,0 | 10,0 | 70 | 1 | o. r. | o. r. | o. r. | | 98725 | M63 x 1,5 | 51,0 - 55,0 | 40,0 - 48,0 | 10,0 | 80 | 1 | o. r. | o. r. | o. r. | | 94189 | M72 x 2,0 | 40,0 - 45,0 | 36,0 - 41,0 | 15,0 | 70 | 1 | o. r. | o. r. | o. r. | | 94847 | M72 x 2,0 | 45,0 - 51,0 | 40,0 - 48,0 | 15,0 | 70 | 1 | o. r. | o. r. | o. r. | | 905498 | M72 x 2,0 | 51,0 - 55,0 | 40,0 - 48,5 | 15,0 | 80 | 1 | o. r. | o. r. | o. r. | | 94208 | M72 x 2,0 | 51,0 - 55,0 | 46,0 - 54,0 | 15,0 | 80 | 1 | o. r. | o. r. | o. r. | | 94188 | M72 x 2,0 | 54,0 - 58,0 | 40,0 - 48,0 | 15,0 | 80 | 1 | o. r. | o. r. | o. r. | | 93728 | M75 x 1,5 | 42,0 - 48,0 | 40,0 - 48,0 | 15,0 | 70 | 1 | o. r. | o. r. | o. r. | | 91600 | M75 x 1,5 | 45,0 - 51,0 | 40,0 - 48,0 | 15,0 | 70 | 1 | o. r. | o. r. | o. r. | | 90068 | M75 x 1,5 | 54,0 - 58,0 | 46,0 - 54,0 | 15,0 | 80 | 1 | o. r. | o. r. | o. r. | | 97066 | M80 x 2,0 | 58,0 - 64,0 | 46,0 - 54,0 | 15,0 | 95 | 1 | o. r. | o. r. | o. r. | | 98908 | M80 x 2,0 | 63,0 - 70,0 | 46,0 - 54,0 | 15,0 | 95 | 1 | o. r. | o. r. | o. r. | | 905303 | M80 x 2,0 | 63,0 - 70,0 | 46,0 - 58,0 | 15,0 | 95 | 1 | o. r. | o. r. | o. r. | |