metric thread | Part no. grey | Part no. black | Size | Suitable for tube ND | Thread length mm | Unit | Net EUR/100 items at a purchase of | | up to 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | | 903459 | 903466 | M16 x 1,5 | 10,0 | 7,5 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 903460 | 903467 | M16 x 1,5 | 12,0 | 7,5 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 903461 | 903468 | M20 x 1,5 | 17,0 | 8,5 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 903462 | 903469 | M25 x 1,5 | 23,0 | 10,5 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 903463 | 903470 | M32 x 1,5 | 29,0 | 10,5 | 25 | o. r. | o. r. | o. r. | |