metric thread | Part no. grey | Part no. black | Size Metric | Suitable for ND | Thread length mm | Spanner size mm | Unit | Net EUR/100 items at a purchase of | | up to 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | | 920229 | 920238 | M12 x 1,5 | 10,0 | 10,0 | 19,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 920230 | 920239 | M16 x 1,5 | 10,0 | 10,5 | 19,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 920231 | 920240 | M16 x 1,5 | 12,0 | 10,5 | 21,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 920232 | 920241 | M20 x 1,5 | 16,0 / 17,0 | 12,0 | 27,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 920233 | 920242 | M25 x 1,5 | 21,0 / 23,0 | 15,0 | 36,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 920234 | 920243 | M32 x 1,5 | 29,0 | 15,0 | 40,0 | 25 | o. r. | o. r. | o. r. | | 920235 | 920244 | M40 x 1,5 | 36,0 / 37,0 | 16,0 | 50,0 | 25 | o. r. | o. r. | o. r. | | 920236 | 920245 | M50 x 1,5 | 48,0 / 50,0 | 16,0 | 65,0 | 10 | o. r. | o. r. | o. r. | |